Các động cơ không đồng bộ
Các động cơ bền bỉ cho tất cả các ứng dụng
Động cơ không đồng bộ ba-pha có phạm vi công suất từ 0,12 đến 55 kW và có sức chịu đựng chống lại quá tải điện cơ.
Động cơ UNIVERSAL của NORD
Các động cơ UNIVERSAL
Động cơ tiêu chuẩn
Các động cơ không đồng bộ
Động cơ một pha
Các động cơ không đồng bộ
Các động cơ có bề mặt nhẵn
Các động cơ không đồng bộ
Các động cơ không đồng bộ NORD - mạnh mẽ và đa năng
NORD tạo ra nhiều dòng động cơ không đồng bộ ba pha để sử dụng trong phạm vi ứng dụng rộng cho các lĩnh vực. Đồng thời các động cơ trơn nhẵn là lý tưởng để điều khiển trong ngành thực phẩm, động cơ thay đổi cực và các động cơ một pha tạo ra công suất cần thiết cho dụng cụ máy, máy bơm, đai băng tải hoặc quạt.
Động cơ không đồng bộ ba-pha của chúng tôi có công suất từ 0,12 đến 55 kW và có đặc điểm là hiệu suât cao, tay nghề vững và tuổi thọ hoạt động dài. Các động cơ này có thể kết hợp với mọi loại bộ cơ cấu NORD.
Ưu điểm của các động cơ không đồng bộ ba-pha:
- Độ bền
Động cơ tiêu chuẩn của chúng tôi có sức chịu mạnh với quá tải cơ và điện. - Bảo dưỡng thân thiện
Nhờ có thay nghề trình độ cao và thiết kế đơn giản, chi phí bảo dưỡng được đảm bảo ở mức tối thiểu. - Tính đa năng
Động cơ không đồng bộ ba-pha NORD phù hợp với vô số ứng dụng trong phạm vi ngành rộng.
Động cơ một pha của chúng tôi: Tốt một cách đơn giản
Động cơ một pha của chúng có ba phiên bản: Đối với các ứng dụng đơn giản, chúng tôi khuyến cáo động cơ một pha kinh tế có mạch Steinmetz; đối với các ứng dụng đòi hỏi cao hơn, các thay đổi nhờ một tu điện vận hành hoặc một tụ điện khởi động và vận hành là lựa chọn tốt nhất.
Các động cơ một pha của chúng tôi sẵn có các mức công suất từ 0,12 đến 1,5 kW. Có thể vận hành các động cơ này trên nguồn 50 Hz hoặc 60 Hz ở 115V hoặc 230V và hỗ trợ phạm vi điện áp rộng (220V hoặc 240V).
Các động cơ đổi cực: Một bộ dẫn động – nhiều tốc độ
Phạm vi NORD bao gồm các động cơ đổi cực phục vụ mọi ứng dụng yêu cầu sự linh hoạt. Các bộ dẫn động này giúp có thể vận hành với hai hoặc nhiều tốc độ cố định. Chúng tôi cung cấp loại động cơ này theo phiên bản 4/2 cực, 8/4 cực, 8/2 cực và 6/4 cực và nếu được yêu cầu, cùng một cuộn dây Dahlander.
Các động cơ trơn nhẵn cho các ứng dụng vệ sinh quan trọng
Tất nhiên, các động cơ không đồng bộ ba-pha NORD cũng sẵn có theo phiên bản rửa xả. Các động cơ trơn nhẵn của chúng tôi rất dễ làm sạch và do đó được ưu tiên sử dụng trong ngành thực phẩm và dược phẩm. Chúng phù hợp một cách lý tưởng để kết hợp với các cơ cấu truyền động trục thẳng và bánh răng côn từ các seri NORDBLOC.1, nhưng cũng có thể kết hợp với các bộ cơ cấu truyền động trục vít để tạo thành một đơn vị truyền động.
Nhờ có vỏ bằng nhôm, động cơ trơn nhẵn được bảo vệ khỏi ăn mòn.
Hãy xem các động cơ trơn nhẵn NORD tối ưu hóa các quy trình của nhà máy mạch nha tại Cộng Hòa Séc.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122661.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122661.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122661.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122661.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122661.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122661.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122661.jpg 2420w)