MỚI

Bộ truyền động bánh răng trụ MAXXDRIVE® XD

Bộ truyền động công nghiệp

  • Hiệu suất: 2.0 - 1,250 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Vỏ có khoảng cách trục lớn hơn
  • 3 và 4 cấp truyền động
  • Phù hợp lý tưởng cho các thiết bị nâng
  • Vỏ được tối ưu hóa cho tải trọng hướng kính, hướng xuống dưới
  • Nắp kiểm tra
Kích thước: 8
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Tỷ lệ: 22.4:1 - 400:1

MAXXDRIVE® XD Bộ truyền động công nghiệp có các loại bộ truyền động bánh răng trụ ba cấp và bốn cấp. Thiết kế vỏ theo nguyên tắc vỏ liền khối đã được kiểm chứng và tối ưu hóa đặc biệt cho các tải trọng từ bên ngoài. Nhờ thiết kế kéo dài của các cấp truyền động, vỏ của bộ truyền động có khoảng cách trục lớn cho phép lắp ráp truyền động hình chữ U. Đặc biệt với các bộ truyền động nâng hạ, trống cuộn cáp và động cơ có thể được bố trí ở cùng một phía của bộ truyền động mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ra, theo tiêu chuẩn, vỏ của nó được trang bị một nắp kiểm tra.


Có nhiều tùy chọn cho hệ thống mô-đun của các dòng bộ truyền động công nghiệp đã được kiểm chứng có thể đáp ứng được thời gian giao hàng đối với các bộ truyền động công nghiệp MAXXDRIVE® tiêu chuẩn. Chúng tôi cung cấp thời gian giao hàng và thời gian lên cấu hình nhanh chóng. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào kiến​thức sâu rộng từ các chuyên gia của chúng tôi đối với các yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng cũng như kho hàng dự trữ tối ưu.

  • Thiết kế bộ truyền động: Bộ tiếp hợp động cơ IEC/NEMA hoặc trục phía đầu vào tự do
  • Lắp lên chân đế hoặc lắp gài (có trụ đỡ mô-men xoắn)
  • Có nhiều trục đầu ra: Trục đặc, trục rỗng (then bằng/bộ côn rút), tiêu chuẩn DIN5480
  • Có tùy chọn trục phía đầu vào thứ hai
  • Lắp thêm phanh bằng mặt bích đầu vào hoặc bệ đỡ có phanh
  • Có khớp nối phía đầu ra (khớp nối tang trống)

  • Vỏ được tối ưu hóa cho các tải trọng từ bên ngoài
  • Khoảng cách trục được mở rộng hơn
  • Có thể điều chỉnh các trục đầu vào và đầu ra theo các kích thước của khách hàng
  • Nắp kiểm tra
  • Độ tin cậy cao
  • Tuổi thọ cao
  • Kích thước lắp đặt tương tự (3-4 cấp)
  • Độ chính xác cao

B1050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE


B1050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp chống cháy nổ MAXXDRIVE


B2050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp chống cháy nổ MAXXDRIVE
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1050 - Bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 10


G1050 - Bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 10
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - Options - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - Options - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu