Warehouse logistics
Dynamic drive solutions for warehouse logistics
Automated storage systems place great demands on drives in the horizontal and vertical conveyor technology. With our drive system solutions, you are able to perfectly meet these demands and operate as economically and reliably as possible at the same time.
High availability and dynamics, intelligence, system expertise, and compliance with demanding safety criteria while at the same time reducing the number of versions: NORD DRIVESYSTEMS provides you with customised and easy-to-operate system solutions to ensure all of this.
Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)
Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn
- Performance:
0.5 HP - 3 HP
- Protection class:
IP69K
- Efficiency class: IE5+
- Optionally available with IP69K
- Worldwide approvals and acceptance
- Compact and hygienic design
- Constant high efficiency over the entire adjustment range
NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần
Tập trung mạnh, chức năng tối ưu
- Power range: 0.37 - 3 kW
- Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
- Wall or motor mounting
- Ethernet communication for integration
- Plug-and-Play solution for fast commissioning
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter
Greater flexibility, lower costs
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
NORDAC LINK - SK 155E - Bộ khởi động động cơ
Lắp đặt nhanh, khởi động không mài mòn
- Power range: 0.06 - 3.0 kW
- Protection class: IP65
- Wall mounting
- Simple installation and maintenance due to full pluggability
- Free configuration for your application
Biến tần NORDAC LINK - SK 250E
Lắp đặt nhanh, bảo trì đơn giản
- Power range: 0.37 - 7.5 kW
- Protection class: IP55, IP65
- Wall mounting
- Simple installation and maintenance due to full pluggability
- Free configuration for your application
NORDAC START - SK 135E - Bộ khởi động động cơ
Bộ truyền động nhỏ gọn, khởi động không mài mòn
- Power range: 0.25 – 7.5 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Surface treatment (nsd tupH)
Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI
Mô-đun và linh hoạt
- Performance:
0.16 HP - 5.4 HP
- Torque range:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1
Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo
- Performance:
0.16 HP - 50 HP
- Torque range:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1
Hiệu năng và thiết kế
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Find further information here: