Lagerlogistik

Dynamiske drevløsninger til lagerlogistik

Automatiske lagersystemer stiller store krav til drev, når det gælder vandret og lodret transportteknologi. Med vores drevsystemløsninger er du i stand til perfekt at imødekomme disse krav og på samme tid drive dit system så økonomisk og pålideligt som muligt.

Høj tilgængelighed og dynamik, intelligens, systemekspertise og opfyldelse af krævende sikkerhedskriterier, samtidig med at antallet af versioner reduceres: NORD DRIVESYSTEMS giver dig tilpassede og brugervenlige systemløsninger, der sikrer alt dette.

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Fås også med IP69K
  • Global godkendelse
  • Kompakt og rengøringsvenligt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Hurtig installation, slidfri start

  • Effektområde: 0,06-3,0 kW
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde: 0,37-7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Kompakt drev, slidfri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Overfladebehandling (nsd tupH)

A6050 - Intralogistik


A6050 - Intralogistik
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F3020 - SK 200E flyer - VE 25


F3020 - SK 200E flyer - VE 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System


F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: