Industrigear
Ideel til heavy-duty applikationer
Meget høje udgangsmomenter, støjsvag drift og lang levetid: Det er de fremragende egenskaber ved industrigear fra NORD DRIVESYSTEMS.
Industrigear til systemer med høje drejemomenter
MAXXDRIVE industrigear har høje drejningsmomenter fra 15.000 Nm til 282.000 Nm, hvilket gør dem ideelle til heavy-duty applikationer i f.eks. rørværker, transportbånd, kopelevatorer, blandere, møller, tromler eller knusere.
Industrigearene fås som tandhjulsgear eller keglehjulsgear. De er installeret i det af os udviklede UNICASE gearhus og har store rullelejer, der sikrer en lang levetid. I øvrigt: NORD er den producent som har verdens største industrigear i BLOCK design.
Disse fakta taler for vores industrigear
- Stærk ydeevne
MAXXDRIVE med op til 282 kNm. - Lang levetid
Optimerede geometrier giver fremragende belastbarhed, lang levetid og støjsvag drift. - Robusthed
Industrigearene er udstyret med lavfriktionslejer af høj kvalitet og et særligt torsionsbestandigt UNICASE gearhus i ét stykke. - Fleksibilitet
Gearene kan kombineres med alle vores motorer og frekvensomformere.
MAXXDRIVE
Disse tandhjulsgear fra NORD kan påbygges en effekt på mellem 1,5 kW og 6.000 kW og fås i flere forskellige størrelser. MAXXDRIVE tandhjulsgear med forskellige udgangsaksler eller hulaksler og passende tætninger til den enkelte applikation. Mulighed for forskellige ind og udgangsflanger.
MAXXDRIVE tandhjulsgear kan kombineres med alle vores motorer og frekvensomformere.
Vælg din motor nu!
Klik her
MAXXDRIVE 2-trins keglegear
Disse gear kan anvendes i ekstreme forhold, fordi de takket være deres temperaturstyring også kan modstå stærke udsving i omgivelsestemperaturen. Stort udvalg af ekstraudstyr til køling og opvarmning.
Oplev to-trins-kegle-industrigear fra NORD nu i verdens største anlæg for batchproduktion af tandpasta!
Til anvendelsen