NORDCON

Parametrering af frekvensomformere med NORDCON

Ønsker du at realisere din individuelle applikationsløsning med NORD-drevteknologi? Ønsker du at idriftsætte, optimere eller diagnosticere drev? Med NORDCON-appen til Windows og NORDCON Mobile-appen, tilbyder NORD det rigtige værktøj til alle opgaver. Begge muliggør en enkel tilgang til de elektroniske drevsystemer, nem parametrering og omfattende diagnosticering – uanset, om det drejer sig om en løsning med en single- eller multiaksler. Så alle kan gøre brug af NORD-drevteknologiens fulde potentiale.

Ensartet brugerflade

Ibrugtagning af et elektronisk drevsystem kræver indstilling af forskellige parametre. Med NORDCON-appen til Windows og NORDCON Mobile-appen leverer NORD en løsning til dette formål med en standardiseret brugerflade – velegnet til alle opgaver som: applikationsudvikling, service, idriftsættelse eller drift.

  • Til frekvensomformere, motorstartere og tilbehør
  • Støtte til styring, overvågning, parametrering og analyse af NORD-drevsystemer
  • Dashboard-baseret visualisering af vovervågning og fejldiagnose
  • Adgang til alle nødvendige parametre og en klar visning af procesværdier
  • Parametrering med den kontekstafhængige hjælpefunktion og hurtig adgang til parametrene
  • Med NORDCON SCOPE-funktion til at understøtte idriftsættelse, drevoptimering og diagnosticering
  • Backup- og gendannelsesfunktion til nem håndtering af drevparametre

NORDCON appen til Windows

Windows-app til brugervenlig parametrering, programmering og diagnosticering af enkle og komplekse applikationer, f.eks:

  • Multiakse-applikationer i et industrielt Ethernet-baseret netværk
  • Hvis der bruges enkoderfeedback i applikationen, også med POSICON
  • Hvis den integrerede PLC (i henhold til IEC 61131-3, struktureret tekst) bruges, og der kræves særlige funktioner

NORDCON Mobile-appen

Mobilapp til trådløs 1:1-forbindelse med et elektronisk drevsystem, til overvågning, til parametrering med den kontekstafhængige hjælpefunktion med SCOPE-funktionen:

  • Parameterstyring til applikationer med én akse
  • Forberedelse af drev til netværksintegration (Ethernet)
  • Service og diagnosticering med funktionen NORDCON Scope
  • Drevanalyse og -optimering

Hvad adskiller NORD-løsningerne?

NORDCON appen til Windows NORDCON Mobile-app
  • Software til Windows
  • Drevparametrering med sammenligning af forskellige parametersæt
  • PLC-programmering
  • Adgang til flere akser via Ethernet-tunneling
  • Med projekttilstand til støtte af applikationsingeniører ved idriftsættelse af et stort antal elektroniske drevsystemer i et industrielt Ethernet.
  • smartphone-app til Android og iOS
  • dashboard-baseret visualisering til drevovervågning og fejldiagnose
  • parametrering med hjælpefunktion og parameter-lynadgang
  • oscilloskop-funktion til drevanalyse kan konfigureres individuelt
  • backup- og recovery-funktion til enkel håndtering af drevparametrene.
Systemkrav:
Windows 11, 10 eller nyere
Systemkrav:
  • Android 11.0 eller nyere
  • iOS 6.0 eller nyere
Tilslutning til omformeren via kabel eller integration i Ethernet-netværk Forbindelse til omformeren trådløs med Bluetooth stik NORDAC ACCESS BT, som tilsluttes midlertidigt til frekvensomformeren

Bluetooth stik NORDAC ACCESS BT

Bluetooth stik NORDAC ACCESS BT bruges direkte på frekvensomformeren. Den opretter en trådløs forbindelse til NORDCON Mobile-app og sikrer praktisk mobil adgang til drevdataene samtidig med fuld adgangskontrol.

Til Bluetooth stik

Systemkrav:
Windows 11, 10 eller nyere

Systemkrav:
iOS 11.0 eller nyere

Systemkrav:
Android 6.0 eller nyere

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

BU0000 - NORD CON Software Manual


BU0000 - NORD CON Software Manual
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret