Kraner
Drevløsninger til kraner
Kraner bruges til vandret og lodret flytning af laster, dvs. kranen fungerer i mindst to forskellige retninger. Drevene er elektriske. Gearkasser med asynkronmotorer og frekvensomformere [Ed P] anvendes som standard. Imidlertid anvendes polskiftende asynkronmotorer også stadig i nogle dele af verden. Kraner bruges i en lang række brancher. Afhængigt af branchen øges også kravene til positionering, opstart og stødfri vandring for overlejret kran- og vognkørsel samt bremseprocesser. Afhængig af den anvendte standard resulterer dette i de højeste krav til de anvendte drevsystemer. NORD har verdensomspændende erfaring med de mest almindelige standarder (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 og 13001-2; Nordamerika: CMAA 70, 74 and ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indien: IS 3177, 4137).

UNICASE-fladgear
Slanke og effektfulde
MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear
Industrigear
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomformer
Høj funktionalitet, fuld effekt
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer
Større fleksibilitet, lavere omkostninger
Yderligere oplysninger finder du her: