Elektronisk drevteknik

Frekvensomformere og motorstartere

Frekvensomformere og motorstartere fra NORD DRIVESYSTEM fås som en central løsning til styrskabsinstallationen eller som en decentral version. Du bestemmer selv, hvad der passer bedst til dit formål!

NORD-frekvensomformere opfylder allerede kravene til energieffektivitetsklassificering IE2 i det nye miljøvenligt design (EU) 2019/1781 (gyldig fra 1. juli 2021).

NORDs innovative portefølje af drevteknik kan konfigureres til næsten alle anvendelser.

Som ekspert i drevløsninger arbejder NORD sammen med sine kunder for at levere løsninger, der er perfekt tilpasset kundernes behov. I meget forskellige regioner i verden.

Skalerbare funktioner til alle drevopgave. NORD DRIVESYSTEMS har i årtier givet sin globale kundebase omformere til montering i styreskabet og decentral drevteknik.

Drevløsninger fra NORD giver kunderne høj ydeevne og sikkerhed, uanset om omformeren befinder sig i styreskabet eller drevsystemet er installeret decentralt.

I denne forbindelse udmærker drevelektronikken sig ved skalerbarhed, nem installation og en høj reguleringsnøjagtighed. Den integrerede PLC i de decentrale NORD løsninger giver kunderne mulighed for et modulært anlægsdesign, bestående af autonomt fungerende produktionsceller.

NORD værktøjer forenkler hele installationsprocessen og giver enklere indstillinger og betjening af teknikken.

Brugerne sparer allerede penge i anlægssystemet med den optimerede kabelføring. Derved er vores drevløsninger designet til drift af asynkron- og synkronmotorer.

  • alt
  • alt
  • Drevelektronik fra NORD: Markedsleder på alle niveauer

    mere
  • Unikt hos NORD: Bussystemer til alle anvendelser

  • NORD applikationsspecialister holder over hundrede brancher i gang

    mere
  • Din løsningspartner for drivopgaver

    mere

Ét modulsystem – mange fordele

NORDs system af perfekt tilpassede moduler kan løse alle drevopgaver, takket være dets skalerbare funktioner. Vores drevelektronik understøtter alle gængse bussystemer og kommunikerer med alle styresystemer. Positioneringsstyringen POSICON giver brugerne en integreret positioneringsfunktion og synkronisering. Funktionel sikkerhed er integreret med STO og SS1. Ligeledes tilbyder NORD frekvensomformere integrerede bremseensrettere til styring af motorbremsen. En energibesparende funktion for dellastområdet og betjenings- og parametriseringsværktøjer samt en enkel parameterstruktur kompletterer vores modulsystem.

NORDCON APP

Dashboardbaseret visualisering til overvågning og fejldiagnosticering af drev, Parametrering med hjælpefunktion og hurtig adgang til parametre, Oscilloskopfunktion

flere oplysninger

Elektronisk drevteknik

Frekvensomformere og motorstartere fra NORD

Vores elektroniske drevteknik kan fleksibelt tilpasses enhver applikation. Den kan også installeres hurtigt, betjenes nemt og er kompatibel med alle kommercielt tilgængelige bussystemer og controllere.

Frekvensomformere og motorstartere fra NORD er velegnede til central betjening i styreskabet samt til decentraliseret og fuldt integreret anvendelse direkte på motoren. Omformerne er Industri 4.0-kompatible, kan kobles på nettet og muliggør med den interne PLC, en forbehandling af interne statusdata eller eksternt tilsluttede sensorer. På denne måde kan applikationen fjernovervåges.

Derfor skal du købe frekvensomformere fra NORD

  • Fleksibel
    Vores omformere kommunikerer via alle kommercielt tilgængelige bussystemer og kan nemt integreres i alle tænkelige systemdesign. De kan udvides med ekstraudstyr og funktioner og kan derfor integreres i så godt som alle anlæg eller maskiner.
  • Sikker
    Frekvensomformerne er udstyret med omfattende integrerede sikkerheds- og overvågningsfunktioner.
  • International
    Som kunde hos NORD drager du fordel af en lang række ydelser som f.eks. den verdensomspændende støtte ved planlægning og idriftsættelse af systemer samt salgspartnere på alle kontinenter.

Vores frekvensomformere: Intelligente og tilslutningsvenlige
Frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS har kraftfulde processorer og giver optimal reguleringsnøjagtighed. Integrering af omformerne i forskellige styringsarkitekturer garanteres af et stort antal forskellige kommunikationsgrænseflader.
En stor fordel for proceskvaliteten er systemernes intelligens: Omformerne kan ved hjælp af den integrerede PLC reagere selvstændigt på ændringer i processen og eliminere fejl uafhængigt af systemstyringen.
Se her, hvordan vores frekvensomformere muliggør den effektive drift af filtreringssystemer til drikkevareindustrien:
Flere oplysninger

Motorstartere fra NORD: hurtige, robuste starthjælpere
frit konfigurerbare og nemme at installere: Det er vores NORDAC-motorstartere. Systemerne muliggør en fuldt elektronisk, slitagefri start og er udstyret med en reverseringsfunktion. Motorstarterne i serien NORDAC START har omfattende sikkerhedsfunktioner som f.eks. en intern motorbeskyttelse og en bremse-ensretter til styring af motorbremsen. Installationen af en motorbeskyttelsesomskifter er således overflødig.

Takket være det indbyggede potentiometer kan NORDAC START-motorstartere hurtigt sættes i drift, men de kan også konfigureres ved hjælp af DIP-switch.

Vores motorstartere i serien NORDAC LINK kan integreres i forskellige feltbussystemer. Inden for NORDAC LINK-familien tilbyder vi også en passende frekvensomformer med integreret PLC, som optimalt opfylder drevrelaterede funktioner.

Vil du gerne vide mere om NORDAC LINK-motorstarteren?
Klik her