Asynkronmotorer muliggør maksimal processtabilitet, reducerer vibrationer og risikoen for beskadigelse af lasten eller pakkemaskinen. Mere om dette i vores whitepaper "Drevteknik i End-of-Line-emballering".
Få mere at vide om whitepaperStærk partner med branchekendskab
Asynkronmotorer muliggør maksimal processtabilitet, reducerer vibrationer og risikoen for beskadigelse af lasten eller pakkemaskinen. Mere om dette i vores whitepaper "Drevteknik i End-of-Line-emballering".
Få mere at vide om whitepaper
Elektriske drevsystemer spiller en stor rolle for emballeringsmaskiner. De kan anvendes til at transportere emballeringsmaterialer, drive værktøjer til at forme og lukke emballage. Disse drevsystemer er afgørende for overvågning og styring af hele processen. De giver omkostningseffektiv, præcis og pålidelig mulighed for at udføre bevægelser i hele emballeringsprocessen. Elektriske drevsystemer er enkle at installere, lette at vedligeholde, energibesparende og kan hurtigt tilpasses behovene for en emballeringsproces.
Producenter og driftsansvarlige inden for alle slags emballeringsmaskiner og transportsystemer har brug for en stærk partner med stor ekspertise inden for drevsystemteknik og indgående branchekendskab inden for emballeringsindustrien. NORD DRIVESYSTEMS er denne pålidelige partner.
Inden for området primær emballering pakkes ofte levnedsmidler, apotekervarer og andre hygiejnefølsomme produkter. Drevsystemer til sådanne anvendelsesformål skal være lette at rengøre og være resistente over for kemiske rengøringsmidler og potentiel kontamination.
Inden for området emballeringsmaskiner til sekundær emballering har elektriske drevsystemer klart vundet indpas i de seneste år i forhold til de pneumatiske. Sammenlignet byder elektriske drevsystemer på en højere grad af effektivitet samt præcision og er desuden lettere at styre, hvorved processerne kan indrettes på en mere effektiv måde. Desuden er levetiden for elektriske drevsystemer længere og kræver mindre vedligeholdelse end pneumatiske drevsystemer. Til disse anvendelsesformål har NORD DRIVESYSTEMS en bred portefølje af drevkomponenter i udbud: Motorer, drevsystemer og drevelektronik – altid tilpasset hinanden.
I end-of-line-emballeringsprocessen flyttes tunge paller, kartoner, sække og beholdere. Store læs skal transporteres ad lange transportveje. Det kræver individuelle og, frem for alt, højtydende drevsystemer. Til alle slags emballerings-, ombindings- og paletteringsmaskiner tilbyder NORD DRIVESYSTEMS drevsystemer af egen produktion. Der er især fordele ved de decentralt styrede asynkronmotorer fra NORD med en høj inerti. Elektriske drevsystemer med megen inerti i rotoren letter reguleringen og styringen af bevægelsen ved flytning af tunge legemer. De giver desuden den højeste grad af stabilitet i processen.
I alle processer inden for emballeringsindustrien spiller transport og klargøring en afgørende rolle. Alt efter om det drejer sig om transport af enkeltkolli eller større sammenbundne kolli, er der brug for effektive drevsystemer med høj ydelse, der er optimeret til det pågældende anvendelsesformål. I kraft af NORD DRIVESYSTEMS' brede portefølje finder vi altid egnede løsninger, der kan tilpasses de pågældende behov.
Inden for den primære emballering er nøjagtig positionering og kemisk resistens i fokus, og inden for end-of-line-emballering er drevsystemernes ydeevne i fokus. Ved mange anvendelsesformål stilles der skærpede krav til hygiejnen på drevkomponenterne. Der er forskellige kriterier der fastsætter de forskellige procestrin inden for emballeringsindustrien: NORD DRIVESYSTEMS tilbyder ideelt tilpassede komponenter til alle trin. I fællesskab med dig udvikler vores brancheeksperter en løsning til et drevsystem, der er skræddersyet til dine behov.
Firmaet Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost i Jüterbog, Brandenburg, er en traditionel, specialiseret virksomhed, der fremstiller ketchup, remoulade, mayonnaise og salatcremer. Virksomheden i Brandenburg har udstyret et nyt PET-påfyldningsanlæg komplet med gearmotorer og frekvensomformere. Læs her om hvad der har overbevist dem ved NORD DRIVESYSTEMS' løsning.
Til reference
Den hollandske maskinbygningsvirksomhed SYMACH er en succesfuld producent af palleteringsmaskiner. I stedet for at skifte elskabe på toppen af maskinen som før, satser den nu på decentrale drevenheder fra NORD DRIVESYSTEMS. Dette giver flere fordele på én gang.
Hvilke, kan du læse om her:
Til referencerapporten
Den hollandske maskinbygningsvirksomhed SYMACH er en succesfuld producent af palleteringsmaskiner. I stedet for at skifte elskabe på toppen af maskinen som før, satser den nu på decentrale drevenheder fra NORD DRIVESYSTEMS. Dette giver flere fordele på én gang.
Hvilke, kan du læse om her:
Til referencerapportenBesøg os igen på fagmesser, og få selv informationer om komplette drevsystemer fra NORD DRIVESYSTEMS' produktbyggeklodssystem.
Land | Messe | By | Dato | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
SE | Euro Expo | SKellefteå | 2025-05-07 - 2025-05-08 | Skellefteå Kraft Arena (B-hall) | |
IT | iPack/Ima | Milan | 2025-05-27 - 2025-05-30 | Hall 1. Booth B20 | |
MX | Expo Pack | Guadalajara | 2025-06-10 - 2025-06-12 | Stand: J-3214 | |
DE | Fachpack | Nuremberg | 2025-09-23 - 2025-09-25 | ||
US | PACK EXPO | Las Vegas, NV | 2025-09-29 - 2025-10-01 | ||
NO | Euro Expo | Alesund | 2025-10-08 - 2025-10-09 | ||
ES | Empack Madrid | Madrid | 2025-10-15 - 2025-10-16 | ||
ID | ALLPack Indonesia | Jakarta | 2025-10-21 - 2025-10-24 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |
Emballering er ikke bare emballage. Varierende gods og materialer, forskellige emballeringstrin og delvist specielle miljøforhold stiller forskellige krav til drevsystemer.Vi er pålidelige partnere til emballeringsindustrien med mange års erfaring. Vores eksperter er fuldt fortrolige med branchens betingelser. Kontakt dem, og bliv rådgivet personligt om NORDs portefølje til emballering.