Mejeri

Præcise drevløsninger til portionering i ost- og mejeribranchen

Fugt, syrer, baser og salte forekommer i mange mejeriområder. NORD DRIVESYSTEMS tilbyder også ideelle drevteknologiløsninger til andre områder. Spektret omfatter bl.a. præcise positioneringsdrev og robuste gearede blandermotorer med frekvensomformere. Her kræves funktionel sikkerhed, stabilitet og korrosionsbeskyttelse.

DuoDrive

To bliver til én.

  • Effekt: 0,35-3,0 kW
  • Ekstremt høj systemeffektivitet
  • Kompakt washdown design
  • Mindre vedligeholdelse
  • Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug-and-play

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Fås også med IP69K
  • Global godkendelse
  • Kompakt og rengøringsvenligt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

Motorer med glatte overflader

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkendelser og accept

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

Treif fødevareforarbejdning

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH er en af verdens førende producenter af udstyr til skæring af fødevarer. Maskinfabrikanten stoler på drevteknologi fra NORD for at opnå en høj grad af fleksibilitet.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: