Stockyard systemer

NORD drevløsninger til bulkvarelagring

Bulkvarer opbevares midlertidigt (og homogeniseres) i blandingslagersystemer (langsgående eller roterende blanding) eller siloer/bunkers, før de transporteres til næste procestrin. Forskellige bulkvarer kræver forskellige anlæg, der kræver tilpassede drev. Vi er således afhængige af komponenter, der passer optimalt sammen, samt fleksibel implementering af kundespecifikke designspecifikationer.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder komplette drevløsninger fra en enkelt kilde.

MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE® XC Tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: -
  • Globale godkendelser og accept
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: