LEWA
Energibesparelser med præcis dosering
LEWA, der producerer doseringspumper og -systemer, anvender IE5+ motorer fra NORD DRIVESYSTEMS til funktioner indenfor højpræcisionsområdet. Disse kombinerer et stort reguleringsområde med enestående energieffektivitet.

Kunden i fokus
I 70 år har virksomheden LEWA i Leonberg, i Baden-Württemberg, været specialist i pumper og systemer til dosering af væsker. Denne, på verdensplan, førende producent af doserings- og procesmembranpumper planlægger og fremstiller individuelle og effektive systemløsninger til sine kunder. Anvendelsesområder er doserings-, transport-, blandings- og lugttilsætningsopgaver – det vil sige tilsætning af lugtintensive stoffer, især til gasser – i vidt forskellige brancher: fra den kemiske industri til minedrift.
Membrandoseringspumperne i LEWAs ecodos-serie anvendes indenfor følsomme områder som fødevarer eller lægemidler, for eksempel til tilsætning af additiver i lægemiddelindustrien eller dosering af aromaer i fødevarer. Et konkret eksempel er tilsætning af omega-3 olie til babymad. Ecodos-serien arbejder i det såkaldte lavtryksområde, det vil sige ved et maksimalt leveringstryk på 20 bar, og med et leveringsflow på 16 til 1460 liter i timen. Dette kræver pumper, der ikke kun tillader præcis kontrol af mængden, og tidspunktet for tilsætning, men også er meget skånsomme, når det gælder transporten af ingredienserne.
Drev til brede områder
"Til disse funktioner tilbyder vi nu også vores ecodos-pumper med NORD IE5+ motorer til regulering af brede områder", forklarer Maurice Wirkner, application manager hos LEWA. De permanentmagnetiske synkronmotorer drives enten uafhængigt – dvs. de flangemonteres direkte til motoren – eller med en decentral frekvensomformer.
NORD DRIVESYSTEMS tilbyder IE5+ med effekter fra 0,35 til 3,7 kW. Med sit blæserløse design egner den sig ideelt til hygiejnefølsomme anvendelser og er nem at rengøre. Komponenter forædlede på denne måde er beskyttet mod korrosion og er modstandsdygtige overfor syrer og baser.

Slut med overdimensioneringen
Hidtil havde LEWA drevet sine membrandoseringspumper med klassiske asynkronmotorer eller med servodrev samt med de tilhørende servoomformere, ofte kombineret med slaglængdejustering. I mellemtiden har pumpespecialisten udvidet sit sortiment til også at omfatte NORD-motorteknik. Og med god grund: Permanentmagnet-synkronmotorerne er væsentligt billigere i anskaffelse end servodrev, og de gør servoomformeren og slaglængdejusteringen overflødige. Klassiske asynkronmotorer er derimod relativt ineffektive udenfor det nominelle hastighedsområde og skulle derfor ofte bruges i en overdimensioneret form. Også her repræsenterer NORD-motorerne væsentligt mere effektive alternativer.
"Drevsystemet med IE5+ er meget nemmere at håndtere og implementerer højpræcisionsdosering over et meget stort indstillingsområde," understreger Wirkner. NORD IE5+ har et konstant drejningsmoment, der kan aktiveres fra en motorhastighed på 0 o/min. (stilstand) op til den nominelle motorhastighed. Dette sikrer en særligt skånsom opstart af systemet, hvilket beskytter de følsomme produkter, som LEWAs kunder i fødevare- og lægemiddelbranchen arbejder med.
Effektivitet på 95 procent
Det ekstreme reguleringsområde og den kortvarige, høje overbelastningskapacitet af IE5+ motorerne fra NORD gør det ofte unødvendigt for LEWAs kunder at bruge flere pumper til forskellige flowhastigheder, hvilket medfører en reduktion i antallet af drevvarianter i det samlede system. Dette minimerer administrationsomkostningerne og strømliner produktions-, logistik-, lager- og serviceprocesser. Hertil kommer IE5+ motorernes enestående energieffektivitet på 95 procent.
"Med sin høje energieffektivitet giver dette drevsystem mange fordele til vores kunder og derfor også til os som en fremtidsorienteret pumpe- og systemleverandør", forklarer Maurice Wirkner.
Partnerskabsbaseret projektudvikling
LEWA var involveret i udviklingen af den højeffektive IE5+ motor som en slags projektpartner. "Vi var i stand til at teste motoren allerede som prototype, med vores pumper som et samlet system, og dermed gøre os de indledende erfaringer", siger application manager Wirkner. Teknisk salg, produktstyringen og NORDs service ydede rigtig god og kompetent support. "Vi er også meget tilfredse med samarbejdet med NORD omkring de hidtidige ordrer, især med deres fleksibilitet."
Derfor skal samarbejdet mellem LEWA og NORD da også fortsætte. Det næste projekt er allerede aftalt: Partnerne udvikler en messemodel af en målepumpe til lægemiddelindustrien med en IE5+ motor, og den decentraliserede NORDAC ON+ frekvensomformer fra NORD, som tydeligt demonstrerer fordelene ved regulering indenfor et bredt område ved doseringen med membrandoseringspumpen LEWA ecodos.
Yderligere oplysninger finder du her: