Modulært produktsortiment fra NORD til
Komplette drevløsninger fra en enkelt kilde
I over 45 år har NORD DRIVESYSTEMS været en kendt leverandør af løsninger til næsten alle brancher, der kræver drevteknologi. Vores drevkomponenter og -systemer er uundværlige, uanset hvad der skal bevæges, fordi al bevægelse kræver drev, der er så effektive og sikre som muligt. Af denne grund tilbyder vi det komplette spektrum af mekanisk, elektrisk og elektronisk drevteknologi fra en leverandør, fra energieffektive motorer og gear med lavt tab til centraliseret og decentral styringsteknologi.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39920.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39920.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39920.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39920.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39920.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39920.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39920.jpg 2420w)
Gearmotorer
Fra fødevareindustri til logistik
Kegle- og snekkegear til rådighed
Industrigear
Ideel til heavy duty applikationer
Med industrielle gearenheder på op til 4.000 kW
Elektronisk drevteknik
Styre - Reguler - Positionering
Frekvensomformere og motorstartere til decentral installation og til integration i styreskabe.
Elektromotorer
Stor ydelse, lav energiforbrug
Motorer tilgængeligt i forskellige versioner
Dokumentation
Et overblik over alle NORD publikationer
Manualer, kataloger, flyers og brochurer, reservedele, presseartikler, software, tegninger, certifikater, formularer