Nyheder –
Skræddersyede løsninger til bagerbranchen
I bagerierne er ovne og andet bageudstyr de største energislugere. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er andre områder, hvor der også er mulighed for energibesparelser. Specialvirksomheden, NORD DRIVESYSTEMS, støtter virksomheder med energieffektive drevløsninger, der er skræddersyede til bagerier.
![](../../../../media/images/img-content/blog/blog15_partnerfordrive/bakery_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-09-04
Uanset, om det drejer sig om ælteanlæg, transportbånd eller kontinuerlige ovne: Moderne bagerier driver mange automatiserede processer - alle udstyret med mindst ét individuelt elektrisk drevsystem. Disse drevsystemer er vigtige faktorer i den automatiserede bageriproduktion og fortjener opmærksomhed af flere årsager. På den ene side skal de opfylde store krav, f.eks. med henblik på hygiejne - nøgleord: fødevaresikkerhed - og driftssikkerhed. På den anden side kan disse drev tilbyde et betydeligt potentiale for stigende energieffektivitet og reducering af Total Cost of Ownership (TCO) .
Bagerbranchen som nøgleindustri
NORD DRIVESYSTEMS forsyner mere end 100 brancher med drevkomponenter – motorer, gearenheder, industrielle gearenheder og frekvensomformere. Til flere nøglebrancher, herunder bagerbranchen, har virksomheden oprettet en særlig branchestyringsafdeling. "Vores branchespecialister har et indgående kendskab til bagerbranchen og er meget fortrolige med de krav, bagerierne såvel som brødfabrikkerne stiller", understreger marketingschefen, Jörg Niermann.
Skræddersyede drevløsninger
Sammen med kunderne konfigurerer brancheeksperterne skræddersyede drevløsninger til bageriproduktionen fra NORD’s omfattende modulopbyggede system . Med fokus på bagerbranchen omfatter porteføljen løsninger som forstærkede aksellejer til blanderdrev og meget dynamiske positioneringsbånddrev. Derudover tilbyder virksomheden fra Bargteheide en bred vifte af løsninger til hygiejniske drev og drev til støvede omgivelser med eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX-direktivet .
Få mere at vide om det omfattende udvalg af løsninger for bagerbranchen.