Nyheder –

MAXXDRIVE® – industrielle gearenheder fra NORD i drift

I omrørerne på et ukonventionel biogasanlæg i Holland bidrager 16 kraftige industrielle gearenheder af typen MAXXDRIVE® fra NORD DRIVESYSTEMS væsentligt til effektiv gasproduktion. Med deres lange levetid, høje udgangsmomenter og høje effekt er de den optimale drevløsning til heavy-duty anvendelsesområder.

Bargteheide, 2025-03-20

Industrielle gearenheder af typen MAXXDRIVE® fra NORD DRIVESYSTEMS kan bruges i alle sammenhænge, hvor høj ydeevne og høje udvekslinger er påkrævet. Det vridningsstive UNICASE™ -hus i ét stykke, sikrer den lange levetid. Det kan håndtere høje aksiale og radiale kræfter. Industrielle gearenheder af typen MAXXDRIVE® opnår udgangskræfter på op til 282.000 Nm og effekter på op til 6.000 kW – NORD er den eneste producent, der bygger industrielle gearenheder af den slags dimensioner og specifikationer med et UNICASE™-hus i ét stykke.

Opgaven: Kraftig blanding til biogasanlæg

Til et biogasanlæg på det hollandske gods De Princepeel i Nordbrabant kræver operatøren Smits Group en ukonventionel løsning: I modsætning til standardpraksis skulle omrørerne fra Jongia blande et rektangulært område på ca. 1.200 m² i stedet for et cirkulært. Systemproducenten Jongia Mixing Technology udviklede et koncept, hvor to højtydende omrørere betjenes i hver af de otte tanke.

Dette blev implementeret ved hjælp af industrielle gearenheder af typen MAXXDRIVE®:

  • 2 x 8 ATEX-kompatible gearenheder
  • Hastighedsforhold på 123:1
  • Hver med en effekt på 37 kW
  • Udgangsmoment på næsten 29.000 Nm

Hver omrører med 4,5 meter omrøreraksler drives af en industriel gearenhed fra NORD.

Biogasanlægget har været i drift i næsten et år nu, og Smits-koncernen er tilfreds. De planlægger allerede opførelsen af et andet biogasanlæg med otte gæringsanlæg for yderligere at øge deres biogasvolumen. Endnu en gang i samarbejde med: Jongia og NORD DRIVESYSTEMS.

Få mere at vide om MAXXDRIVE® nu.