Elmotorer
Stor ydeevne, lavt forbrug
Elmotorer fra NORD er yderst effektive og robuste og kan kombineres med alle vores gear. Din fordel: maksimal fleksibilitet!
Elmotorer
Stor ydeevne, lavt forbrug
NORD leverer en bredt program af elektromotorer, som opfylder alle effektivitetsbestemmelser og standarder globalt. Vores motorer anvendes til mange formål, fordi de ikke kun er kraftige og robuste, men også kan kombineres med alle NORD-gear.
Uanset om de sidder i rørværker, transportsystemer, intralogistik eller fødevareindustrien: Elektriske motorer fra NORD kan findes overalt, hvor der kræves en høj ydeevne. De arbejder pålideligt over mange år og med en meget høj virkningsgrad (op til 95 procent). Dette sparer vores kunder for mange driftsomkostninger og beskytter samtidig miljøet.
Derfor skal du købe elmotorer fra NORD:
- Maksimal effekt
Vores elektromotorer opfylder kravene i den nuværende IEC-standard 60034-30-1:2014 samt EUP 640/2009 - de energieffektive synkronmotorer endog den højeste virkningsgradsklasse IE4. - Bedste kvalitet
Vi fremstiller alle motorer i egen produktion og efter strenge standarder. - Stor tilgængelighed
Takket være vores egen produktion kan vi levere alle vores elmotorer inden for kort tid - globalt. - Stor fleksibilitet
Takket være de samme motordimensioner kan du nemt skifte fra en effektivitetsklasse til en højere uden at skulle foretage mekaniske tilpasninger.
Økonomiske og stærke: NORD elmotorer
Elektriske drev i industrien forbruger op til 70 procent af den samlede energi. For mange virksomheder betyder dette et stort optimeringspotentiale.
NORD har derfor udviklet en række kraftfulde, energibesparende motorer. Disse motorer er karakteriseret ved en meget høj virkningsgrad og er i mange tilfælde mere effektive, end det kræves i den aktuelle EU-forordning.
De energieffektive elektromotorer fra NORD kan anvendes til næsten ethvert formål. Den særdeles energiøkonomiske IE4-motorserie fås i tre størrelser og med en effekt fra 1,1 til 5,5 kW.
Ønsker du en betydelig reduktion af dine energiomkostninger? Så kan du få flere oplysninger om vores energieffektive IE4-synkronmotorer nu!
Elektromotorer til særlige anvendelsesområder
I nogle applikationer kan standardmotorer ikke anvendes, f.eks. fordi miljøforholdene er for barske, eller, der skal flyttes ekstremt store tunge laster, eller der er risiko for eksplosioner.
Til disse tilfælde har vi specielle motorer i effektområdet fra 0,12 til 30 kW i programmet: De eksplosionssikre modeller fås i varianter til brug i støv- og gasholdige atmosfærer. Vores motorer er certificeret iht. ATEX, IECEx og HazLoc. Oplev vores motorer under de hårdeste forhold i et stålværk!
Se videoen