Ex-beskyttede drevløsninger fra NORD:
Drevsystemer til Ex-områder
zone 1, 2, 21 eller 22
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/100541.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/100541.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/100541.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/100541.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/100541.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/100541.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/100541.jpg 2420w)
NORD leverer motorer og gearmotorer med Ex-beskyttelse. Systemer med komponenter af høj kvalitet designes for kundernes specifikke behov efter deres ønsker.
- Design og udstyr til individuelle behov
- Konfigurationsprocesser testet i henhold til ISO 9001
- Sikkert modulsystem baserende på SAP
Drag fordel af den høje fleksibilitet
- Motorer tilbydes som option til omformerdrift
- Direkte montering af motoren på gearet er ofte mulig
- Afhængig af zonen kan tilbydes ekstern fremmedventilation, tilbageløbsspærre, og bremse som ekstraudstyr
- Kombineret støv-/gas-eksplosionsbeskyttelse efter ønske (ikke egnet ved samtidig tilstedeværelse af støv og gas)
- Omgivelsestemperaturer op til +60 °C
- Tilgængelig over hele verden med dokumentation på over 20 sprog
![](../../media/images/img-content/products/atex_dust_zones_slider770x462-6.jpg)
Støv
Eksplosionsbeskyttelse i støvatmosfærer er opdelt i flere zoner:
Zone 22: Sjælden forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 21: Lejlighedsvis forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 20: Vedvarende eller hyppig forekomst af eksplosive atmosfærer
ATEX information poster dust | PDF (288 KB)
Støv-Ex-beskyttede motorer
Iht. kategori 2D eller 3D
For zone 21 eller 22
Ifølge EN 60079-31
Tændklasse tD (beskyttelse pga. hus)
-> til produktet
Støv-Ex-beskyttede gearenheder
Iht. kategori 2D eller 3D
For zone 21 eller 22
I henhold til EN 13463
Tændklasse c (konstruktiv sikkerhed)
-> til gearoversigten
![](../../media/images/img-content/products/atex_gas_zones_slider770x462-5.jpg)
Gas
Eksplosionsbeskyttelse i gasatmosfærer er opdelt i flere zoner:
Zone 2: Sjælden forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 1: Lejlighedsvis forekomst af eksplosive atmosfærer
Zone 0: Vedvarende eller hyppig forekomst af eksplosive atmosfærer
ATEX information poster gas | PDF (354 KB)
Gas Ex-beskyttede motorer
Iht. kategori 2G eller 3G
For zone 1 eller 2
Tændklasse d/de (trykfast kapsling)
Tændklasse e (øget sikkerhed)
Tændklasse n (ikke gnistdannende)
-> til produktet
Støv-Ex-beskyttede gearenheder
Ifølge kategori 2G eller 3G
For zone 1 eller 2
I henhold til EN 80079
Tændklasse c (konstruktiv sikkerhed)
Standardiserede ATEX-drevløsninger siden 2003
NORD har længe været en certificeret producent og har flere årtiers erfaring med eksplosionsbeskyttelse af drevteknik. Drev med Ex-beskyttelse fra NORD arbejder i næsten alle industrisektorer og derudover også i andre sektorer.
- Systemer iht. EU-direktiv 2014/34/EU, gældende fra 20. april 2016
- Systemer iht. IEC Ex
- Certificering fra Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
- Certificering fra DEKRA EXAM GmbH
Revideret dokumentation iht. EU-direktiv 2014/34/EU
Revisionen af den eksisterende dokumentation for eksplosionsbeskyttede drevløsninger blev afsluttet den 20. april 2016.
Motorer
Manualer
- B1091 - ATEX - 3-fasede asynkronmotorer + eksplosionssikre motorer
Certifikater
- C422110 – eksplosionssikre motorer i lejlighedsvis eksplosiv støvatmosfære - 2D
- C422111 – eksplosionssikre motorer i sjældent forekommende eksplosiv støvatmosfære - 3D
- C423112 – eksplosionssikre motorer i lejlighedsvis eksplosiv gasatmosfære - 2G
- C423113 – eksplosionssikre motorer i lejlighedsvis eksplosiv gasatmosfære - 3G
Elektronisk drevteknik
Manualer
- BU0135 - Motorstarter SK 135E
- BU0180 - Frekvensomformer SK 180E
- BU0200 - Frekvensomformer SK 200E
- BU0240 - Frekvensomformer SK 200E
Certifikater
- C432410 – Eksplosionssikre frekvensomformere SK 180E
- C432710 – Eksplosionssikre frekvensomformere SK 200E
- C432810 – Eksplosionssikre motorstartere SK 135E