- Effekt: 0,35-3,0 kW
- Ekstremt høj systemeffektivitet
- Kompakt installationsplads til fleksible anvendelsesmuligheder
- Wash-down-design med NXD tupH-overfladefinish til de højeste hygiejnekrav
- Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug-and-play
DuoDrive
To bliver til én.
DuoDrive er et revolutionerende integreret gearmotorkoncept i hygiejnisk wash-down design. Ved hjælp af den valgfrie NXD tupH-overfladefinish opfylder den de højeste hygiejnekrav. Det forener den højeffektive IE5+ motor med et et-trins-tandhjulsgear i ét hus. Med optimeret systemvirkningsgrad, høje momenter og meget lave støjemissioner er det særligt velegnet til applikationer indenfor intralogistik, fødevare- og lægemiddelindustri. Sammen med den nemme idriftsættelse via plug-and-play fører dette til en klar sænkning af Total Cost of Ownership (TCO) sammenlignet med andre drevsystemer.
Til rådighed siden sommer 2021.
Produktversioner
- Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse
- Hygiejnisk design
- Fleksible fastgørelsesmuligheder: B5-flange, B14-flange
Produktets egenskaber
- Kompakt installationsvolumen og dermed pladsbesparende
- Høj effekttæthed
- Støjsvag drift med meget lav støjemission
- Få sliddele giver mindre vedligeholdelse