- 2- og 3-trin
- Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
- Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
- Støjsvag drift
MAXXDRIVE® XC Tandhjulsgear
Industrigear
MAXXDRIVE® XC industrigear i tandhjulsversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. På grund af dette unikke design kan drev til røreværker ofte implementeres uden yderligere lejring. Store rullelejer og midterafstande øger de enkelte komponenters belastningskapacitet og levetid. Effektive kølesystemer reducerer temperaturen og forlænger smøremidlernes levetid. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.
Produktversioner
- Forskellige typer af lejer giver en optimal tilpasning til diverse anvendelser
- Mange optioner muligt
- Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
- Effektive køle løsninger til rådighed
- Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på bundramme med kobling, bremser, overvågning mm. er muligt
Produktets egenskaber
- Optimal tætning beskytter mod lækage af olie
- Lydsvag drift minimerer støj
- Høj drejningsmoment
- Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
- Symmetrisk konstruktion
- Installation med hældning mulig
- Optimal integration i kundens system via 6 mulige monteringspositioner
- Samme gearhusstørrelse og nstallationsmål i alle udgaver (2- og 3-trins)
- Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler er muligt
- Stor driftssikkerhed
- Lang levetid
- Høj præcision