- 3 og 4 trin
- Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
- Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
- Støjsvag drift
MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear
Industrigear
MAXXDRIVE® XC industrigear i tandhjuls-keglegearversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. Med forskellige tætningsmuligheder kan industrigear tilpasses en lang række miljøforhold. Køle- og varmefunktioner som tilvalg muliggør en fleksibel temperaturstyring. Dette åbner op for anvendelse under stærkt skiftende miljøforhold og forlænger smøremidlernes levetid. Store rullelejer og midterafstande øger komponenternes belastbarhed og levetid. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.
Produktversioner
- Forskellige typer lejer giver en optimal tilpasning til diverse anvendelser
- Med mulighed for effektive kølefunktioner
- Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
- Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
- Modulært monterede tilbageløbsspærrer giver nem adgang
Produktets egenskaber
- Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækager
- Lav støjemission takket være højpræcisions keglehjulstrin
- Effektiv køling grundet optimerede ventilatorer og luftstrømning
- Højt drejningsmoment
- Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
- Symmetrisk design
- Spejlvendt installation og installation med hældning mulig
- Optimal integration i kundens system via 6 mulige monteringspositioner
- Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
- Stor driftssikkerhed
- Lang levetid
- Høj præcision