- Hus med større akselafstand
- Akslernes J-anordning
- 3-trin
- Ideelt til køredrev
- Huse optimeret til nedadrettede radiallaster
MAXXDRIVE® XJ to-trins-keglegear
Industrigear
Industrigearet MAXXDRIVE® XJ fås som tre-trins-keglegear. Husets udførelse følger det gennemprøvede blokhusprincip og er blevet optimeret særligt med henblik på eksterne laster. Geartrinnenes strakte anordning giver huset en større akselafstand, som giver mulighed for en j-formet opbygning af drevet. Især i forbindelse med chassisdrev kan man således uden problemer opfylde de store krav til den begrænsede monteringsplads.
Mange muligheder er hentet fra industrigearseriens gennemprøvede modulsystem, så leveringstiderne svarer til dem for standard MAXXDRIVE® industrigear. Vi tilbyder korte projekterings- og leveringstider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.
Produktversioner
- Drevets udførelse: IEC/NEMA motoradapter eller fri drivaksel
- Montering på fod eller ved påsætning (med momentarm)
- Stort udvalg af udgangsaksler: massiv aksel, hulaksel (pasfeder/krympeskive), DIN5480
- Bremsemontering via flange på udgangssiden eller bremsekonsol
- Udgangskobling tilgængelig
Produktets egenskaber
- Optimeret hus til eksterne laster
- Større akselafstand
- Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
- Akslernes J-anordning
- Stor driftssikkerhed
- Lang levetid
- Mulighed for synkronisering via remdrev
- Høj præcision