TCO
Nedbring jeres Total Cost of Ownership
Vores mål er at nedbringe de samlede total omkostninger (TCO). Disse omfatter alle omkostninger i forbindelse med køb, drift og genanvendelse af et drevsystemet. Gennem anvendelse af højeffektive teknologier kombineret med en konsekvent reduktion af varianter og standardisering kan livscyklusomkostningerne optimeres betydeligt. NORD tilbyder en bred vifte af innovative produkter og tjenesteydelser, der hjælper dig med at optimere dit anlægs samlede driftsomkostninger.
Muligheden for at kombinere NORDs produktgrupper gør det lettere at finde en specifik løsning til reduktion af antallet af varianter. Derefter kan energiomkostningerne reduceres betydeligt ved hjælp af NORD's effektive drevløsninger.
Få rådgivning nuDownload whitepaperet nu
Få alle de oplysninger, du har brug for om Total Cost of Ownership (TCO) i dette whitepaper fra NORD - fra de forskellige omkostninger og optimeringsmuligheder til, hvordan NORD implementerer TCO-reduktion.
Download nuKomplet drevoptimering fra en enkelt kilde:
Omkostningsreduktion
85 % af livscyklusomkostningerne ved et drev skyldes driften: Omkostninger til energi, administration, service og vedligeholdelse, uddannelse og dokumentation, personale, reservedelslager samt svigt og driftsstop, men også omkostninger til genanvendelse og bortskaffelse. Aspekter som energieffektivitet, driftssikkerhed, vedligeholdelse og variantreduktion er derfor af central betydning for optimeringen af TCO. Den lange levetid og de lave vedligeholdelseskrav til drivsystemer fra NORD er særligt vigtige for at reducere de samlede omkostninger.
NORD støtter dig i
- evalueringen af besparelsespotentialet
- øgningen systemets effektivitet
- reduktionen af CO2-emissioner
- reduktionen af service- og vedligeholdelsesomkostninger
- reduktionen af drevvarianter
Drevteknik fra NORD optimerer TCO
En yderst effektiv foranstaltning til at reducere Total Cost of Ownership er brugen af højeffektive synkronmotorer. Disse motorer, der er udviklet af NORD, har en effektivitetsklasse, der delvis er bedre end IE5. Den nuværende standard i Europa er effektivitetsklassen IE3.
Synkronmotorer udvikler deres fulde potentiale i delbelastningsområdet og i områder med lav hastighed. Systemer inden for bagagehåndtering, post- og pakkebehandling kan opnå betydelige omkostningsbesparelser ved hjælp af synkronmotorer. De store omkostningsreduktioner opnås i hele produktets levetid.
Spar på energi, optimer omkostninger:
- ved hjælp af elmotorer fra NORD, som er betydeligt mere effektive end standarden (op til IE5+)
- ved hjælp af gearmotorer med høj virkningsgrad og fremragende overbelastningsevne
- ved hjælp af frekvensomformere med energisparefunktion til delbelastnings- og delhastighedsområder
- Alt dette fører til et hurtigt investeringsafkast (ROI)
Vores nye højeffektive portefølje
Vi har udviklet vores højeffektive portefølje med fokus på højeste energieffektivitet, maksimal effekttæthed og bedst mulig brugervenlighed. Den består af den patenterede gearmotor DuoDrive, den integrerede IE5+ synkronmotor og frekvensomformeren NORDAC ON og er den ideelle løsning, når det gælder om at reducere Total Cost of Ownership.
Variantreduktion og standardisering
En reduktion i antallet af varianter har til formål at dække de krævede drejningsmoment og hastigheder i et anlæg med så få forskellige drivvarianter, som det giver økonomisk mening. Den har det næststørste besparelsespotentiale i hele livscyklussen efter energiomkostningerne. Ved hjælp af en målrettet variantreduktion kan administrationsudgifter minimeres, og logistik-, lager- og serviceprocesser kan reduceres yderligere. Der eksisterer en konflikt i spændingsfeltet mellem energieffektivitet og variantereduktion. Jo mere effektiv en elektrisk motor er, også uden for den nominelle effekt, jo større er mulighederne for at reducere antallet af varianter. NORD DRIVESYSTEMS har passende, modulopbyggede produkter, den relevante know-how, mange års erfaring og kender vejen til optimering.
NORD ECO: Individuel analyse af dit system
Vil du gerne vide, hvilket besparelsespotentiale dit system rummer, og hvordan du bedst kan øge dets effektivitet? Vores service NORD ECO analyserer energieffektivitet, dimensionering og forskellige varianter af dine installerede drev på stedet og genererer et skræddersyet drevkoncept til din applikation for at reducere livscyklusomkostningerne.