当社の製品ポートフォリオ
日本限定
NORDのモジュール型製品システムによって、ギヤユニット、モーター、駆動エレクトロニクスの3つのコン ポーネントから、最適でカスタマイズされた駆動ソリューションが生まれます。どのようなバリエーションで も、最高の品質、短期のプランニングと組み立て、短期間で確実な納品、優れたコストパフォーマンスを提供 いたします。
すでに1981年に 開発されたNORD DRIVESYSTEMSの 革新的ブロックハウ ジング構造。 シングルピースか ら、すべてのギヤエ レメントを一体化し たクローズドギヤハ ウジングが作られま す。
- すべてのベアリン グ位置をハウジン グブロックに統合
- 一回の締付けで完 全な処理n 高い出力トルク
- 軸方向および半径 方向の高い負荷容 量
- 最大の動作信頼性
- 長寿命
- 静かな作動








最大250,000 Nm NORD DRIVESYSTEMS は、最大出力トルク 250,000 Nmのモジュ ラー式工業用ギヤユ ニットをブロックハ ウジングに一体化し て製造する唯一のメ ーカーです。

NORD DRIVESYSTEMS は、必要なパワーエ レクトロニクスのた めの周波数インバー タおよびモータスタ ータを製造していま す。 インバータソリュー ションは、コントロ ールキャビネットに 設置する従来型の他 に、分散型および完 全統合型駆動ユニッ ト向けも提供可能で す。

NORDAC PRO 周波数インバータ SK 500E
- 出力: 0.25 – 160 kW
- 電圧: 1~110–120 V, 1~200–240 V, 3~200–240 V, 3~380–480 V


NORDAC BASE 周波数インバータ SK 180E
- 出力: 0.25 – 2.2 kW
- 電圧: 1~110–120 V, 1~200–240 V, 3~200–240 V, 3~380–500 V

NORDAC FLEX 周波数インバータ SK 200E
- 出力: 0.25 – 22 kW
- 電圧: 1~110–120 V, 1~200–240 V, 3~200–240 V, 3~380–500 V

NORDAC LINK フィールドディストリビュータ SK 250E
- 出力: 周波数インバータ 0.75 – 7.5 kW, モータスタータ 0.12 – 3 kW
- 電圧: 3~ 380–500 V