NORDCON

NORDCON で周波数インバータをパラメータ設定

NORD ドライブ技術を使って、カスタマイズされたアプリケーションソリューションを実現させたいですか?ドライブの試運転や最適化、または診断を行いたいとお考えですか?NORDCON Windows アプリとNORDCON モバイルアプリにより、NORD はあらゆるタスクにぴったりのツールを提供します。この 2 つのアプリにより、電子ドライブシステムへの簡単なアクセス、簡単なパラメータ管理、広範囲な診断が可能になります。単軸ソリューションか多軸ソリューションかは関係ありません。つまり、誰もが NORD ドライブ技術のパフォーマンスをフルに実現できるのです。

統一されたユーザーインターフェースによる一貫したソリューション

電子ドライブシステムの試運転では、さまざまなパラメータを設定する必要があります。そのために NORD は、NORDCON Windows アプリと NORDCON モバイルアプリを使って、アプリケーション開発からサービス、試運転から運用までのあらゆるタスクに適合した、統一されたユーザーインターエースによる一貫したソリューションを提供します。

  • 周波数インバータ、モータスタータ、すべてのオプションモジュール用
  • NORD ドライブシステムの制御、監視、パラメータ設定、分析でのサポート
  • ドライブ監視とエラー診断をダッシュボード形式で視覚化
  • 必要なすべてのパラメータへのアクセスとプロセス値の分かりやすい表示
  • 状況依存ヘルプ機能とパラメータクイックアクセスが付いたパラメータ設定
  • NORDCON SCOPE 機能により、試運転、運転中のドライブ最適化、サービス時の診断の際にアプリケーションエンジニアをサポート
  • バックアップ機能とリカバリー機能によるドライブパラメータの簡単操作

NORDCON Windows アプリ

単純なアプリケーションから複雑なアプリケーションまで、ユーザーフレンドリーなパラメータ設定とプログラミング、そして診断を可能にする Windows アプリ。使用例:

  • オートメーションネットワーク内の多軸アプリケーション/産業用イーサネット
  • エンコーダフィードバックをアプリケーションで使用する場合は、POSICON とも使用可能
  • 統合型 PLC(IEC 61131-3 に準拠、構造化されたテキスト)を使用する場合、および特殊機能が必要な場合

NORDCON モバイルアプリ

電子ドライブシステムとのワイヤレス 1:1 接続、監視、状況依存ヘルプ機能によるパラメータ設定、SCOPE 機能によるドライブ分析のためのモバイルアプリ:

  • 単軸アプリケーションでのパラメータ管理
  • ネットワーク統合(イーサネット)のためのドライブ準備
  • NORDCON Scope 機能によるサービスおよび診断
  • ドライブ分析と最適化

NORD ソリューションの特徴

NORDCON Windows アプリ NORDCON モバイルアプリ
  • Windows 用ソフトウェア
  • さまざまなパラメータセットの比較によるドライブパラメータ設定
  • PLC プログラミング
  • イーサネットトンネリングによる多軸アクセス
  • プロジェクトモードを用い、産業用イーサネットにおいて多数の電子ドライブシステムを試運転する際にアプリケーションエンジニアをサポート
  • Android および iOS 用スマートフォンアプリ
  • ドライブ監視とエラー診断をダッシュボード形式で視覚化
  • ヘルプ機能とパラメータクイックアクセスが付いたパラメータ設定
  • 個別に設定可能なドライブ分析用オシロスコープ機能
  • バックアップ機能とリカバリー機能によるドライブパラメータの簡単操作
動作環境:
Windows 11、10 以降
動作環境:
  • Android 11.0 以降
  • iOS 6.0 以降
ケーブルを介して、またはイーサネットネットワークへの統合によってインバータに接続 周波数インバータに一時的に挿入される Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT を用いて、ワイヤレスでインバータに接続

Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT

Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT は、周波数インバータで直接使用します。これは、NORDCON モバイルアプリへのワイヤレス接続を確立して、ドライブデータへの便利なモバイルアクセスを可能にし、完全なアクセス制御も同時に行います。

Bluetooth Stick へ

動作環境:
Windows 11、10 以降

動作環境:
iOS 11.0 以降

動作環境:
Android 6.0 以降

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

BU0000 - NORDCON Software Manual


BU0000 - NORDCON Software Manual
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細