コンディションモニタリング

予知保全のために

コンディションモニタリングでは、駆動データおよび状態データが定期的または連続で検出され、機械システムの作動安全性と効率を最適化します。コンディションモニタリングから、予知保全に関する重要なインフォメーションを導き出すことが可能です。その目的は、機械およびシステムの予知保全、ダウンタイムの縮小、システム全体の効率改善です。

インダストリー4.0

お客様のメリット

  • 許容外の作動状態を早期に検出および回避
  • 保守修理作業を時間ベースから状態ベースへ転換
  • 実際の駆動データとプロセスデータに基づき、機械またはシステムを計画的に停止可能
  • サービスコストおよび材料コストの削減
  • 構成部品および機械の寿命を改善
  • システムの稼働率向上
  • 計画外の停止時間を回避
  • 計画可能な保守修理作業により、コストを最適化

予知保全のためのコンディションモニタリングを備えたインテリジェントドライブ

コンディションモニタリング

産業分野におけるモノのインターネット (IIoT) では、産業プロセスおよびワークフローにおけるインターネットの使用に焦点が当てられます。IIoTの目的は、工場の効率化、コスト削減、スピーディなプロセスです。ここでは、コンディションモニタリングと予知保全のベースとなるセンサーとセンサーデータが中心的な役割を果たします。

  • 予知保全システムのためのコンディションモニタリングソリューションを周波数インバータに内蔵
  • システムはIIoT /インダストリー4.0に対応!
  • 分散型ソリューションおよびコントロールキャビネットソリューションに使用可能

センサー

  • 仮想センサー – 内部PLCが最適なオイル交換時期などのインフォメーションを計算
  • デジタル/アナログセンサー用インターフェース

通信インターフェース

  • しきい値または一般的な状態インフォメーションを外部へ通信可能(市販の産業用イーサネットダイアレクトを介して)

統合型PLC

  • 統合型PLCにおけるデータのローカルでの前処理
  • しきい値の前処理

予知保全

コンディションモニタリングからの情報は、予知保全に用いることができます。

ドライブベースのアプローチ

  • バーチャルオイル温度に基づく最適なオイル交換時点のセンサレス検出
  • 統合型PLCにおけるドライブデータの前処理
  • 市販のあらゆるインターフェースを介してお客様にこれらのデータを提供

最適なオイル交換時期

  • ギヤユニットパラメータおよび運転に伴う固有のパラメータにより、オイル交換時期をより正確に指定
  • NORDのソリューションは、ギヤユニットでのオイル劣化が、特にオイル温度に左右されるという事実を利用しています
  • 物理的温度センサーを廃止し、ドライブ固有のパラメータに基づいて現在のオイル温度を連続的に計算するバーチャルセンサーを採用
  • 既存のNORD周波数インバータを評価ユニットとして使用: アルゴリズムが内部PLCで作動

ソリューションに適合したPLCソフトウェアアーキテクチャ

  • 統合PLCは、すべてのNORD周波数インバータおよびモータスタータに使用可能
  • 駆動関連機能を実施
  • 駆動関連のアクチュエータとセンサーを統合
  • パラメータへのアクセス
  • 産業用イーサネットデータまたはフィールドバスへのアクセス
  • アプリケーション固有の機能を実現

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • ダウンロード 日本語
ドキュメンテーションの詳細

NORDAC PRO

コントロールキャビネットインバータ次世代コントロールキャビネットインバータ、 コンパクトな寸法、革新的で極めて柔軟な通信およびインターフェースコンセプト、オプションのモジュールにより機能拡張可能。

  • 出力範囲最大160 kW
  • コントロールキャビネット取付け
  • IP20

NORDAC LINK

分散型周波数インバータ柔軟な、分散設置のためのフィールドディストリビュータ。装備、機能、アプリケーションを自由に設定可能。高いプラグイン機能による迅速な運転開始、内蔵されたメンテナンススイッチとローカルでの手動操作機能によるシステムサービス。

  • 出力範囲最大7.5kW
  • 現地据付
  • IP55/IP66

NORDAC FLEX

分散型周波数インバータ柔軟な設置オプションを備える分散型ドライブ。幅広い接続可能性ならびにEEPROMメモリを介する簡単なパラメータ転送による運転開始とメンテナンスを簡易化。

  • 出力範囲最大22kW
  • 壁取付けまたはモータ取付け
  • IP55/IP66

NORDAC BASE

分散型周波数インバータ簡単な駆動タスクのための経済的な分散バリエーション。僅かな設置労力ならびに堅牢な設計で、コントロールキャビネットの外に簡単に取り付けられます。

  • 出力範囲最大2.2kW
  • 壁取付けまたはモータ取付け
  • IP55/IP66 /IP69K

NORDCON

多数のドライブのユーザーフレンドリーなパラメータ化とプログラミング、構造化テキスト (ST)、命令リスト (IL)、PLCopen-Motion-Controlライブラリをサポートする61131-3に準拠したPLCエディタ、イーサネットトンネリングによる多軸アクセス
ドライブモニターとエラー診断をダッシュボード形式で視覚化、ヘルプ機能とパラメータクイックアクセスが付いたパラメータ設定、オシロスコープ機能

設計とエンジニアリング

簡単なドライブ設計
NORD モジュラーシステムが提供する幅広いドライブソリューションにより、お客様のほとんどすべてのアプリケーションを実現することができます。しかし、選択肢が多いのも、情報過多を招きかねません。デジタルのセルフサービスの場合も、個人的なアドバイスの場合も、お客様のドライブ設計をサポートし、ご満足いただける最適なドライブシステムを実現する方法をご提案いたします。

試運転

カスタマイズされたサービスパッケージにより、NORD ドライブの試運転時にお客様をサポートします。当社は、個々のドライブコンポーネントまたはドライブシステム全体の試運転時、ならびにそれらをオートメーション環境に接続する際に支援を提供します。当社のサービスは、電話、リモート、現地でのサポートの中からお選びいただけます。

修理

定期的なメンテナンスにより、高品質なNORDドライブの寿命が延びます。熟練したドライブのエキスパートによる専門的サポートは、システム稼働率を向上させ、ダウンタイムを減らし、費用の計画化を可能するのに役立ちます。モジュラー方式のサービスパッケージNORD Smart Checkから全体のオーバーホールまで、私たちはさまざまなサービスを提供しています。