効率、経済性、持続可能性を向上させる鍵は駆動技術です。当社は、それに対応するソリューションとサービスを提供します。当社の駆動システムは、資源を保護する使用に最適化されており、総保有コスト(TCO)の削減をサポートします。さらに、NORD ECOサービスにより、お客様のシステムや個々のドライブのエネルギー消費量の詳細なデータも見ることができます。測定と分析により、節約の可能性を発見し、お客様のイントラロジスティクスの用途にもっとも効率的な駆動ソリューションを提案いたします。
詳しく見るイントラロジスティクスにおいて、NORD DRIVESYSTEMSは、業界固有の革新的な駆動ソリューションを用いることで、幅広いアプリケーションに対応しています。物流センター、小荷物センター、空港ロジスティクス、あるいは倉庫ロジスティクスなど、当社はお客様のビジネスに精通し、お客様のニーズを正しく理解しています。
イントラロジスティクスの長年にわたるパートナーである当社は、豊富な経験に基づき、コンベヤ技術のための総合的な駆動コンセプトを実現します。当社の駆動ソリューションは、パフォーマンス、バリエーションの削減、小型化、重量に関して基準を設定し、効率とコストの完璧なバランスを提供します。
今すぐご連絡ください
空港、小荷物センターや倉庫の大規模なイントラロジスティクスプロジェクトでは、効率の向上、バリエーションの削減、コスト最適化、メンテナンス費用の削減、容易なサービス、またはIIoT機能など、さまざまな競合要件の調和をはかる必要があります。さらに、自動化、デジタル化、持続可能性、気候保護などの問題にも対応しなければなりません。
そのため、NORD DRIVESYSTEMSでは、駆動技術に関して総合的に取り組むと同時に、あらゆる視点を考慮して、投資コスト、運転コスト、メンテナンスコストから最適な妥協点を見い出す包括的な TCOアプローチ (総保有コスト)を重視しています。
当社は、長年の経験と包括的な専門知識、そして革新的なソリューションを有し、イントラロジスティクスのあらゆる分野に対し拡張可能な駆動ソリューションを提供します。コンベヤドライブの基礎になっているのは、当社の モジュール型製品システム です。ドライブ設計領域の豊富な専門知識により、お客様の用途に最適に適合させた最高レベルのパフォーマンスと経済性を保証いたします。当社はワールドワイドに事業を展開しており、高可用性と迅速な オンサイトサービス を保証します。
ベルトコンベヤ、ローラコンベヤ、コーナー搬送ユニット、パレットハンドリングなど、イントラロジスティクスのためのNORD駆動ソリューションの特徴は、高いレベルの効率、柔軟性、コスト効率です。また高い信頼性とコンパクト構造を実現し、エネルギーの節約と駆動バリエーションの削減も可能にします。
効率ポテンシャルとコストポテンシャルの向上
効率、経済性、持続可能性を向上させる鍵は駆動技術です。当社は、それに対応するソリューションとサービスを提供します。当社の駆動システムは、資源を保護する使用に最適化されており、総保有コスト(TCO)の削減をサポートします。さらに、NORD ECOサービスにより、お客様のシステムや個々のドライブのエネルギー消費量の詳細なデータも見ることができます。測定と分析により、節約の可能性を発見し、お客様のイントラロジスティクスの用途にもっとも効率的な駆動ソリューションを提案いたします。
詳しく見る
NORD DRIVESYSTEMSは、イントラロジスティクス分野で長年の経験があります。お客様の要件をお伺いし、個別にご相談に応じます。当社は、ドライブの設計、エネルギー効率の向上、バリエーションの削減、自動化、デジタル化といったテーマについてお客様のお役に立てるパートナーです。
包括的なNORDドライブモジュールシステムに基づいて、お客様とともに正しいソリューションを導き出します。当社は80カ国以上に拠点を展開しており、プロジェクト指向のアドバイス、必要な駆動技術の高可用性、短い納期、迅速なサービスを提供することができます。
今すぐご連絡ください見本市にお越しいただければ、NORD DRIVESYSTEMSモジュール式製品システムのすべてのドライブソリューションについての詳細が分かります。
国 | 見本市 | 場所 | 日付 | スタンド | |
---|---|---|---|---|---|
ES | Passenger Terminal (GATE) | Madrid | 2025-04-08 - 2025-04-10 | Hall: 9, Booth: 9730 | |
US | AAAE | Atlanta, GA | 2025-06-08 - 2025-06-10 | ||
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2025-06-21 - 2025-06-21 | Hall 2 & booth B52 | |
DE | Inter airport Europe/GATE | Munich | 2025-10-07 - 2025-10-09 | ||
TH | LogiMAT Southeast Asia 2025 | Bangkok | 2025-10-15 - 2025-10-17 | ||
NL | Parcel & Post | Amsterdam | 2025-10-21 - 2025-10-23 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |