DHL

NORDによる環境に優しいロジスティック

NORD DRIVESYSTEMSの高効率駆動ソリューションは、DHLの環境に優しいロジスティックをサポートしています。

2050年までに、DHLは物流に関連する排出量をゼロにすることを目標に掲げています。輸送業界のグローバルリーダーであるDHLは、これを達成するため、最新技術と持続可能なソリューションを採用しています。その代表的な例がケルン/ボン空港のロジスティックセンターです。ここでは、高効率とバリエーション削減を特徴とするNORD DRIVESYSTEMSの800台のLogiDrive駆動システムが稼動しており、省エネルギー、高い信頼性、低メンテナンスを保証しています。この駆動ソリューションは、DHLのニーズに合わせてカスタマイズされ、最適なコスト効率で優れたエネルギー収支の実現に寄与しています。

  • alt

お客様の概況

2019年8月1日から、ケルン/ボン空港で航空貨物を取り扱う新しいハブがDHLネットワークの一部に組み込まれました。DHL Airways GmbHのMHSテクニカルシニアマネージャーJörg Balmesは、「ケルン/ボン空港の航空貨物ロジスティックセンターによって効率と仕分け能力がさらに向上するため、当社のネットワークおよびお客様により良いサービスを提供できるのです」と新しいハブ建設の理由を説明します。

ケルン/ボン空港に建設されたDHLのハブは、12,000 m2の面積を有し、1時間に10,000件の発送物を仕分けできる能力を備えています。長さ400 mのメインソーターと長さ200 mのフライヤーソーターにより、週6日、24時間体制でさまざまなサイズの小荷物および発送物の仕分けを行います。さらに総延長2.5 kmのコンベヤが加わり、これは、NORD駆動システムによって最大2 m/sベルト速度、最大5 m/s²の加速度で駆動されます。

プロジェクトの要件

DHLの目標: 2050年までに排出量ゼロに

DHLは、ロジスティック業界のグローバルリーダーとして、サスティナビリティという面でいち早く模範例を示し、環境に優しいロジスティックソリューションに対し多額の投資を行っています。「DHLは2050年までに排出量ゼロを目指しています。これにより、エネルギー効率の問題が当社の最重要課題になりました。ケルン/ボンの建物はCO₂ニュートラルであり、冷暖房に氷蓄熱システムを採用するなど、最新技術が装備されています。ベルトコンベア用モータについても、少ないメンテナンス間隔と同様に、エネルギー効率が中心的要件になっていました。NORDはこれらの点に解決策を提供してくれたので、NORDモータには非常に満足しています」とJörg Balmesは強調しています。

アプリケーションソリューション

NORD LogiDrive - 高い効率とバリエーション削減を特徴とするシステムソリューション

全部で800台のLogiDrive駆動システムと268台のソロモータが、曲線軌道、ベルトコンベヤ、マージ/挿入装置、垂直仕分け、伸縮コンベヤ、リフトなど、さまざまな用途に使用されています。LogiDriveドライブは、優れた効率、素早いランプ時間(最大5m/s²)、コンパクト設計、最小限のメンテナンス費用、長寿命を特徴とし、DHLにおける省エネ、高い安全性、スムーズな稼動の実現に大きく貢献しています。

LogiDriveは、モータ、ギヤユニット、周波数インバータからなる標準化されたモジュラーシステムであり、エネルギー効率に優れ、メンテナンスも簡単です。さらに本製品は、NORDのイントラロジスティック専門家がインテグレーターおよびそのサプライヤーと綿密に調整を行いながら適合および最適化したものです。ケルン/ボン空港のロジスティックセンターでは、IE4永久磁石同期モータ(定格出力1.1~5.5 kW)、2段ベベルギヤユニットまたはヘリカルギヤユニット、モータ近接タイプのNORDAC LINK周波数インバータの組み合わせが選択されました。特にマージ用途では、極めて大きなダイナミクスとスピードが要求されるため、ヘリカルギヤユニット装備仕様が採用されています。

完全な駆動システムをワンソースから

LogiDriveシステムは、プラグアンドプレイ技術により、サービス作業と設置作業が非常に簡単です。システム全体がモジュラー式で構成され、駆動技術のすべてのコンポーネントを個別にメンテナンスすることができます。これにより、保守修理費用を最小化しています。NORDAC LINK周波数インバータのすべての接続は、簡単なプラグイン接続で行われ、DHL用に個別に設定されたものです。全体としては12個のコネクタがあり、特にエンコーダフィードバックおよび確実な固定に使用されています。さらに、この周波数インバータには、メンテナンススイッチおよびセットアップモード用のキースイッチが装備されています。また、イーサネットベースの統合バスシステムも実現されました。統合PROFINETインターフェースとその他の前述したコンポーネントを組み合わせたコンパクトなソリューションは、2019年の市場ではまだ目新しく、当時のNORDにとって独自の絶対的なセールスポイントとなっていました。

駆動ソリューションを完成させるため、ケーブルも同様にNORDから納入されました。このようにして、起こりやすいエラー原因を排除することで、運転開始がスムーズになるのです。また、LogiDrive駆動システムのコンパクト設計によりスペースを節約し、アルミニウムハウジングの採用で重量も軽減されます。モータシャフトのベアリング部分を個別に最適化することで騒音を押さえることができ、ケルン/ボンでは可能な限り騒音の少ない運転を実現しています。使用モータの構造ならびに周波数インバータでの稼動により、同一のモータバリエーションを世界中で使用することが可能です。

部分負荷範囲における最適なエネルギー消費性能

モータに関して: モータは、35 kg/m(郵便小包分野での標準)の最大荷重用に設計されています。しかし、小包や発送物の大部分はそれよりも軽いため、駆動装置はほとんど部分負荷範囲で作動します。LogiDriveシステムソリューションは、このような場合に強みを発揮します。これは、PMSM技術(永久磁石同期モータ技術)によって幅広い回転数範囲およびトルク範囲で極めて効率よく作動し、部分負荷範囲および部分回転数範囲でも最適なエネルギー消費性能を提供します。このことは、従来の非同期技術に対する明らかなメリットです。ピーク負荷を最適にカバーするIE4モータの300%の過負荷容量と組み合わせれば、さまざまなモータサイズを使用しなくても、1種類のモータサイズだけで対応できます。ここでは、さまざまな周波数を持つインバータが出力要求に応じてこれを作動させます。これにより、バリエーションを削減しながら、スペースおよびコスト面でさらなるメリットが生じるのです。

個別のバリエーション削減

バリエーションが削減されると、ドライブの寿命全体を通じてシステムの最適な稼動が可能になるため、管理、サービス、交換部品の在庫といった分野で莫大なコスト削減を実現できます。その結果、低い総保有コスト(Total Cost of Ownership、TCO)が常に維持されます。DHLでも、駆動バリエーションの最小化と、それに伴う倉庫およびサービスプロセスのスリム化は極めて重要な課題でした。 「モータのバリエーション削減は、当社にとって非常に重要でした。これは、交換部品の倉庫保管と在庫に関係する問題です。当社はここで稼動させていた27のバリエーションを10まで減らすことができました。その結果、修理やメンテナンスの作業が大幅に簡略化されたのです」とJörg Balmesは言っています。

NORDドライブは、DHLの環境に優しいロジスティックをサポートしています

小荷物配送センターの運用はエネルギーを大量に消費します。NORD LogiDrive駆動システムのような高効率駆動システムは、エネルギー消費を低減するため、CO₂排出量を大幅に削減し、物流におけるサスティナビリティと環境保護にさらに大きな貢献を果たします。また、高い効率により、取得原価を短期間で償却(投資対効果)します。2019年夏、ケルン/ボン空港のDHLハブが稼動を開始しました。それ以来、NORDドライブは順調に作動を続けており、すべての関係者から高い評価を受けています。「当社は3年前からNORDドライブを使ってこのハブを連続稼働させていますが、故障率は本当に極めて僅かしかありません。アドバイスやサービスについても申し分ありません。困難な問題が発生しても、NORDは常に迅速なサポートを提供してくれました」とJörg Balmesは話しています。NORDは、最初の問い合わせから運転開始まで、このプロジェクトに参加しました。

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細