TCO
総保有コストを軽減しましょう
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
当社が目標にしているのは、総保有コスト(TCO)の軽減です。このTCOには、駆動システムの購入、運転、リサイクルに関連するすべての費用が含まれます。効率的なテクノロジーを採用し、一貫したバリエーション削減と標準化を組み合わせることで、ライフサイクルコストを顕著に最適化することが可能です。NORDは、多岐に渡る革新的製品とサービスを提供し、お客様のシステムの運転コストを最適化するお手伝いをいたします。
ご購入時においても、NORD製品モジュールは、バリエーションの多様性をお客様の必要に応じて軽減することが可能です。その結果、NORDの効率的な駆動ソルーションにより、発生するエネルギーコストを大幅に削減することができます。
今すぐ、ご相談ください。![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
今すぐホワイトぺーパーをダウンロード
この NORD ホワイトペーパーには、さまざまなコスト、最適化の可能性、NORD による TCO 削減の実施方法など、総保有コスト(TCO)に関するすべての情報が含まれています。
今すぐダウンロードドライブ最適化をすべてワンソースで:
コスト削減
ドライブのライフサイクルコストの85 %は、エネルギーコスト、管理費、サービスおよびメンテナンス費用、トレーニングおよび記録、人件費、交換部品の在庫、故障および休止時間といった運用面だけではなく、リサイクリングおよび廃棄にかかる費用にも由来しています。従って、TCO最適化では、エネルギー効率、作動安全性、メンテナンス費用、バリエーション削減などの側面が中心となります。特にNORDドライブシステムは寿命が長く、メンテナンスの必要性も低いことから、コスト全体の削減に大きく貢献します。
NORDは以下の場合にお客様をサポートします。
- 節約可能性の評価
- システムの効率向上
- CO2排出量の削減
- サービスおよびメンテナンス費用の削減
- 駆動バリエーションの削減
NORDの駆動技術はTCOを最適化
総保有コストを軽減する極めて有効な措置は、効率の高い同期モータを使用することです。NORDが開発したこれらのモータには、IE5よりも優れた効率クラスを有するものもあります。現在、ヨーロッパで標準となっている効率クラスはIE3です。
同期モータは、部分負荷範囲と低回転数範囲での使用でその能力を最大限に発揮します。手荷物処理システム、郵便小包処理分野のシステムは、同期モータの採用により極めて大きなコスト削減を実現できます。従って、製品の全寿命にわたって大幅なコスト削減が可能なのです。
エネルギーを節約して、コストを最適化:
- 標準よりも明らかに効率的なNORD電気モータ(IE5+ まで)によって
- 高い効率と優れた過負荷容量を備えるギヤモータによって
- 部分負荷および部分回転数領域でのエネルギー節約機能を備える周波数インバータによって
- 全体として、所得原価を短期間で償却(投資対効果)
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
当社の新しい高効率ポートフォリオ
当社は、最高レベルのエネルギー効率、最大の出力密度、最適なユーザー快適性に焦点を当て、高効率ポートフォリオを開発しました。このポートフォリオは、特許取得のギヤモータ DuoDrive、それに組み込まれているIE5+同期モータ、周波数インバータNORDAC ONから構成され、総保有コスト軽減に最適なソリューションです。
バリーション削減/標準化
バリエーション削減は、最少の異なる駆動バリエーションを用いて、システムに必要なトルクおよび回転数を経済的に有効にカバーすることを目的としています。これは、寿命全体にわたり、エネルギーコストに次ぐ2番目に大きな節約可能性を秘めています。適切なバリエーション削減により、管理費を最小化し、ロジスティック、倉庫、サービスのプロセスをよりスリムにすることが可能です。このとき、エネルギー効率とバリエーション削減という相反する領域の間で対立が生じます。定格出力外でも電気モータの効率を改善すればするほど、それだけバリエーション削減のオプションは増加するのです。NORD DRIVESYSTEMSは、適切な製品モジュールと、それに対応するノウハウ、長年の経験を活かし、最適化への道を示します。