News –

컨베이어를 위한 드라이브 솔루션

열악한 환경 조건에서도 월활한 작동 : NORD DRIVESYSTEMS는 대량의 원료를 운송하기 위해 최고의 안전성과 견고함을 바탕으로 파워풀한 드라이브시스템을 제공합니다.

Bargteheide, 2019-07-29

대량의 원료 운송을 위해서는 운반방향, 재료 유입량, 운반 거리 및 구조에 따른 컨베이어가 필요합니다. NORD의 신뢰성 있고 강력한 드라이브가 그 해답입니다. 끊임없는 원료의 흐름을 보장하며, 정밀하고 다이나믹한 공급을 위해서 개별적 제어도 가능합니다.

벨트컨베이어는 광산 채굴의 이송작업, 기계공학 혹은 플라스틱 및 종이 재활용 분야에 사용됩니다. 고무 혹은 플라스틱 콘베이어 벨트는 적어도 2개의 드럼에 의해 이송이 되며, 일반적으로 하나의 드럼에 전원이 공급되고, 나머지 드럼은 마찰저항에 의해 움직입니다. 많은 제품을 이동하는 대형 벨트컨베어의 경우, 긴 수명과 적은 유지보수를 위해 MAXXDRIVE 산업용 기어장치와 MAXXDRIVE 시리즈에 보충된 2단 헬리컬 기어 유닛이 적합 합니다. MAXXDRIVE는 스윙베이스 위에 B3 고효율 IE3모터와의 조합도 가능하며, 유체커플링을 사용한 조합도 가능합니다.

제품 보호 방법과 모니터링 시스템이 결합된 NORD의 실용적인 유지 보수 패키지는 연속 운전, 먼지 및 날씨 영향과 같은 열악한 주변 환경 조건에서도 투자대비 합리적인 기능을 보장합니다.