에너지 효율성 및 TCO 상담

NORD의 에너지 효율적인 구동 솔루션

기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 최적화된 제품을 통해 전 세계적으로 온실가스 배출량을 최대 86%까지 줄일 수 있습니다. 이는 VDMA와 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)의 공동 연구 에서 나타났습니다.

당사 NORD DRIVESYSTEMS는 제품을 더욱 에너지 효율적으로 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이때 우리는 에너지 가격 상승과 관련한 재정적 이익에만 초점을 맞추는 것은 아닙니다. 헌신적인 가족 기업인 당사는 미래 세대를 위해 전 세계 이산화탄소 배출량에 긍정적인 영향을 미치고자 합니다.

당사는 또한 NORD ECO 서비스 를 통해 기존 구동 솔루션을 분석하고 기존 잠재력을 발견하며 에너지 효율적인 시스템을 통합하도록 고객사를 지원합니다.

NORD를 통한 에너지 효율성 향상

당사의 전문가들은 고객 구동 기술에 맞는 가장 에너지 효율적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드릴 것입니다.

총 소유 비용

총 비용 절감
고객을 위한 우리의 목표는 총 소유 비용(TCO)을 줄이는 것입니다. 여기에는 드라이브 시스템의 구입, 작동, 가능한 유지보수 및 재활용과 관련된 모든 비용이 포함됩니다.

글로벌 효율화 규정

국가 규정
모든 일반적인 글로벌 효율 규정과 규격을 충족하는 당사의 광범위한 전기 모터 제품군. 당사의 견고한 고성능 모터는 다양한 용도로 사용되며 모든 NORD 기어 유닛과 조합하여 사용할 수 있습니다.

NORD ECO 서비스

에너지 절감 잠재력 발견
NORD ECO-Box를 사용하면 설비의 에너지 소비에 대해 구체적으로 알 수 있고 결과 분석을 사용하여 에너지 수요를 줄이기 위한 가능성을 찾을 수 있습니다.

에너지 효율적인 구동 솔루션을 찾아보십시오

IE5+ 동기모터

효율적. 위생적. 콤팩트.
차세대 NORD IE5 + 동기식 모터는 내부 물류 및 식음료 산업에서 사용하기 위해 당사의 자체 생산 공장에서 제조합니다.

IE5+ 모터가 통합된 DuoDrive

일체형 구조
DuoDrive는 위생적인 ​​워시다운 설계의 혁신적인 일체형 기어드 모터 콘셉트입니다. 고효율 IE5+ 모터와 1단 헬리컬 기어 유닛을 하나의 하우징에 통합하였습니다.

NORDAC PRO

하나의 제품, 모든 장점
NORDAC PRO는 모든 구동 기능을 위한 주파수 변환기입니다. 기본 버전 SK 500P에서도 NORDAC PRO는 엄청난 다양성을 제공합니다.

NORDAC ONON+

강력한 집중, 최적의 기능
분산형 주파수 변환기는 특히 수평 이송장치의 특별한 요구 사항을 충족합니다.

LogiDrive®

이송 용도용 제품군
산업과 목적에 따라 기어박스, 모터, 주파수 변환기가 하나의 에너지 효율적인 구동 솔루션으로 결합됩니다. 우편물과 소포 및 공항, 창고 산업에 최적화

더 많은 에너지 효율성을 위해

NORD DRIVESYSTEMS는 환경 보호와 자원의 지속 가능한 사용이란 문제에서 책임 의식을 갖고 있습니다. 우리는 당사의 제품이 환경에 미치는 영향을 적극적으로 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 지속 가능성 프로세스에 관한 정기적인 공개 보고서는 고객에게 당사의 현황을 제시합니다.

자세히 알아보기

설계와 엔지니어링

간편한 드라이브 설계
NORD 모듈 시스템이 제공하는 광범위한 제품 솔루션으로 고객의 거의 모든 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 그러나 선택의 폭이 넓으면 정보의 홍수에 빠질 수도 있습니다. 디지털 셀프 서비스이든 개별 컨설팅이든: 당사는 드라이브 선택 시 도움을 드리고 가장 적합한 드라이브 시스템을 효과적으로 구현하는 방법을 제시해 드립니다.

시운전

맞춤형 서비스 패키지를 통해 NORD 구동장치의 시운전을 지원합니다. 개별 구동장치 구성 요소나 전체 구동장치 설비를 시운전할 때뿐만 아니라 자동화 환경에 연결할 때에도 도움을 드립니다. 전화나 원격 또는 현장에서 직접 서비스를 제공합니다.

현대화 및 업그레이드

기술적 업그레이드
구동장치의 현대화는 최신 기술로 업그레이드하고 효율성을 높여 탄소 발자국을 줄이는 역할을 합니다. 기술 발전의 혜택을 누리고 구동 기술을 업데이트하십시오! NORD는 무엇이 중요한지 알고 있는 전문적이고 경험이 풍부한 파트너로 고객과 함께합니다.