정비
정비 시 지원
정기적인 정비는 드라이브 시스템의 긴 제품 수명을 보장합니다. 문제가 발생한 경우에 조치를 취하는 것은 근시안적인 전략입니다. 일반적으로 문제를 해결하는 비용이 유지보수 비용 절감액을 크게 초과하기 때문입니다.
당사의 정비 서비스:
- 정기 점검/NORD Smart Check
- 예방적 정비/유지보수
- 계획된 분해수리/수리
- 완전 분해 정비
정기적인 정비는 계산 가능한 비용, 높은 설비 가용성 및 계획 가능한 다운타임을 의미합니다.
정비를 위한 당사의 서비스 패키지
정기 점검/NORD Smart Check
NORD Smart Check는 모듈형 서비스 패키지입니다. 여기에는 NORD 구동장치 구성 요소의 점검이 포함됩니다. 이를 통해 운영 안전성과 설비 가용성이 향상되고, 예상치 못한 다운타임과 정비 비용이 줄어듭니다. 당사는 Smart Check의 범위에서 조치 권장 사항을 포함하여 투명하고 포괄적인 문서를 작성합니다. 당사의 서비스 전문가들은 후속 정비 조치를 계획하고 수행할 때에도 상담을 해드립니다.
브로슈어 다운로드NORD SmartCheck | Basic | Advanced | Premium |
General visual inspection for damage, wear and oil leakage | ✔ | ✔ | ✔ |
Checking the drives for unusual running noises | ✔ | ✔ | ✔ |
Checking installation position according to name plate | ✔ | ✔ | ✔ |
Marking the checked drives with a status label (traffic light icon) | ✔ | ✔ | ✔ |
Collection of drive data and status information in the form of a table plus a recommendation for action at the time of check (traffic light icon) | ✔ | ✔ | ✔ |
Surface temperature measurement | ✔ | ✔ | |
Brake wear control (air gap) | ✔* | ✔* | |
Vent function check | ✔* | ✔* | |
Oil level check | ✔* | ||
Reading of operating hours “Running time” (NORD inverter) | ✔* | ||
Reading of operating parameters (NORD inverter) | ✔* |
예방적 정비/유지보수
유지보수 시 권장되는 모든 소모품을 교체하고 숙련된 서비스 기사가 구동장치가 정상적으로 작동하는지 점검합니다. 손상이 확인된 경우 이를 알리며 후속 진행 방법에 대한 권장 사항을 제시합니다. 소모품을 예방적으로 교체하면 예상치 못한 고장의 위험을 줄일 수 있습니다. 이는 다른 구성 요소의 불필요한 마모를 줄이고 설비 가용성을 향상시키며 제품 수명을 늘립니다. 유지보수는 수명이 긴 NORD 구동장치의 지속 가능한 사용을 위한 중요한 요소입니다.
계획된 분해수리/수리
수리 및 분해수리 시 NORD는 비정상적이거나 고장난 구동장치 구성 요소(예: 모터, 기어 박스, 주파수 변환기)를 점검하고 요청 시 결함이 있는 모든 구성 요소를 교체합니다.
수리는 정품 예비 부품을 사용하여 자격을 갖춘 전문 인력이 수행하며 수리에는 청소, 모든 구성 요소 점검, 손상되거나 마모된 부품의 교체 및 개스킷과 베어링, 기어 오일의 교체가 포함됩니다. 끝으로, 지속적인 작동이 가능하고 서비스 수명이 연장될 수 있도록 최종 검수가 이루어집니다.
NORD가 수행하는 손상되거나 결함이 있는 구동장치 구성 요소의 신뢰할 수 있고 안전한 고품질 복원의 이점:
- 해당 분야에 필요한 노하우와 경험을 갖춘 검증된 전문 인력의 투입
- 문제 원인의 상세한 진단과 분석 및 필요한 수리 조치 결정
- 정품 부품 사용
- 분해수리 완료 후 최종 점검과 품질관리
- 수행된 작업과 교체한 예비 부품에 대한 보증
- 투명하고 개방적이며 협력적인 협업 점검 결과와 결함이 있는 구성 요소에 대한 확인 및 조치 권장 사항은 고객과 긴밀히 조정하여 이루어집니다.
- 일반적으로 구성 요소와 제품을 재사용할 수 있어서 환경자원 보존 가능
결함이 있는 구동장치 구성 요소를 분해수리하는 것이 경제적이지 않은 경우 현재 신제품 시리즈의 대안품을 제공해드립니다.
긴 제품 수명을 위한 완전 분해 정비
완전 분해 정비에서는 구동장치를 완전히 분해합니다. 모든 부품을 청소하고 결함이 있는 부품과 소모품을 교체합니다. 재조립 후 기능 테스트를 수행하고 인도 전에 구동장치를 다시 도장합니다. 지속 가능한 완전 분해 정비를 통해 고품질 NORD 제품의 제품 수명을 대폭 연장할 수 있습니다.
정비 서비스를 알아보십시오!
당사의 전문적인 서비스 팀이 NORD 구동장치 구성 요소의 정비 과정에 함께해 드립니다.