유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • 성능: 0.16 HP - 268 HP
  • 토크 범위: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
크기: 15
모델: M1, M2, M3, M4, M5, M6

패러럴 샤프트 기어드모터는 집중형 또는 분산형 주파수 인버터와 결합하여 모든 설비에서 최대한의 효율과 비용 절감 효과를 갖춘 광범위한 시스템 솔루션을 제공합니다. 유니케이스 하우징 콘셉트 덕분에 긴 수명 주기와 낮은 유지보수 비용을 보증할 수 있습니다.

  • 중실축 및 중공축(페더 키, Gripmaxx, 수축 디스크)
  • 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅, CEMA 웜 컨베이어 마운팅
  • 패러렐 샤프트 기어 유닛

  • 공간 절약형 설치를 위한 슬림형 설계
  • 견고한 회주철 하우징 버전
  • 고효율성 덕분에 운영 비용 낮음
  • 다양한 베어링 콘셉트로 높은 축 및 반경 방향 하중용량 보장
  • 낮은 구동음
  • 긴 수명과 뛰어난 유지관리를 위한 견고한 설계
  • 선택 사항: 믹서 및 교반기용 건식 버전
  • 유지관리가 거의 필요치 않기 때문에 유지관리하기에 유리
  • 용도별 버전

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors


B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors


B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

SUCO - SUCO Centrifugal Brakes


SUCO - SUCO Centrifugal Brakes
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors - IE4


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors - IE4
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6032 - Stage Technology - Unit 25


A6032 - Stage Technology - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6034 - Steel Industry - Unit 25


A6034 - Steel Industry - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6041 - Waster Water Industry - Unit 25


A6041 - Waster Water Industry - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0020 - Case Study MOPOS


CS0020 - Case Study MOPOS
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

DTS - Theatre & Stage Technology - Stage Technology - Unit 25


DTS - Theatre & Stage Technology - Stage Technology - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Downloadable Case Study: Gondolas in Design - Case Study GIND


Downloadable Case Study: Gondolas in Design - Case Study GIND
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

I8160 - Image brochure - The company - Unit 25


I8160 - Image brochure - The company - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International - Unit 25


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Water Filtration for Wine Production (CS0010_TMCI) - Case Study TMCI


Water Filtration for Wine Production (CS0010_TMCI) - Case Study TMCI
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1021_3023 - Parts List - UNICASE + NORDBLOC Helical Shaft Mounted Gear box


PL1021_3023 - Parts List - UNICASE + NORDBLOC Helical Shaft Mounted Gear box
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1080 - Part Lists - Attachment Options


PL1080 - Part Lists - Attachment Options
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation


C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia


C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Symach Palletiser

Dynamic palletisation

Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers

ElectroMech

Drive Solutions for Access Shafts

The conveyor technology specialist ElectroMech is India's biggest crane system manufacturer and offers solutions for various industrial manufacturing applications and for infrastructure projects. In Pune, the company produces a wide range of lifting equipment and cranes. Precisely synchronised, robust NORD drives with frequency inverters installed in control cabinets move lifting equipment for lowering and raising the supply platforms.