UNIVERSAL SMI 윔 기어 유닛

낮은 소음 및 매끄러움

  • 성능: 0.16 HP - 5.5 HP
  • 토크 범위: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
크기: 5

SMI 윔 기어 유닛은 출력 밀도가 높고 매우 컴팩트합니다. 소음이 거의 없는 토크 전달을 특징으로 합니다. 단순하지만, 효율적인 설계로 인해 다른 타입의 기어 유닛에 비해 설치 공간면에서 상당한 이점이 있습니다. SMI 윔 기어 유닛은 매끄러운 표면과 밀폐된 표면, 두 버전으로 제공됩니다.

  • 중공축 및 중실축 기어 유닛
  • 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅
  • 앵귤러 기어 유닛

  • 높은 과부하 용량
  • 용도별 버전
  • 부드럽고 낮은 구동음
  • 알루미늄 재질의 하우징으로 인해 경량
  • 모듈식 유연성으로 인해 다방면으로 사용 가능
  • 워시다운 용도에 적합한 매끄러운 하우징 표면
  • 용도별 버전

G1035 - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric - Unit 10


G1035 - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric - Unit 10
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors


B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors


B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric - Unit 10_ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric - Unit 10_ordering_guide
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6032 - Stage Technology - Unit 25


A6032 - Stage Technology - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning CS0023 - Case Study Ambit Projects


Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning CS0023 - Case Study Ambit Projects
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

I8160 - Image brochure - The company - Unit 25


I8160 - Image brochure - The company - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI60-0003 - Heavy-duty motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy-duty motors for roller table applications
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL worm gear units


PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL worm gear units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1080 - Part Lists - Attachment Options


PL1080 - Part Lists - Attachment Options
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • 다운로드 English
문서 세부 정보