NORDBLOC.1 베벨 기어드모터

성능 및 설계

  • 성능: 0.16 HP - 12.5 HP
  • 토크 범위: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
크기: 6

성능에 최적화된 2단 헬리컬 베벨 기어 유닛 시리즈는 NORD의 혁신적인 설계이며 고강도 알루미늄 합금으로 제작되었습니다. 새로운 2단 NORDBLOC.1 베벨 기어 유닛은 워시 다운 설계 덕분에 특히 운송 산업 및 식품 산업에서 사용하기에 적합합니다.

  • 중실축 및 중공축(페더 키, Gripmaxx, 수축 디스크)
  • 스탠다드 버전: SK 92.1: 풋/B14.플랜지, B5 플랜지 및 토크 서포트 포함, 선택사항. SK 93.1: B14 플랜지, B5 플랜지 및 풋 고정장치 포함, 선택사항
  • 앵귤러 기어 유닛

  • 알루미늄 재질의 하우징으로 인해 경량
  • 고효율, 따라서 운영 비용 매우 낮음
  • 혁신적인 설계로 가능해진 빠른 청소 및 경량화
  • 높은 축 및 반경 방향 하중용량으로 인해 안전한 운용
  • 낮은 구동음
  • 폭넓은 회전속도 범위
  • 용도별 버전

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors


B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6030 - Airport Technology - Unit 25


A6030 - Airport Technology - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6034 - Steel Industry - Unit 25


A6034 - Steel Industry - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6041 - Waster Water Industry - Unit 25


A6041 - Waster Water Industry - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0002_SMIL - Case Study SMIL


CS0002_SMIL - Case Study SMIL
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0004 - Case Study Chronopost


CS0004 - Case Study Chronopost
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0006 - Case Study WISCO


CS0006 - Case Study WISCO
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0008_H+E - Case Study H+E


CS0008_H+E - Case Study H+E
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0011 - Case Study TORRESOL


CS0011 - Case Study TORRESOL
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

I8160 - Image brochure - The company - Unit 25


I8160 - Image brochure - The company - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1014 - Parts Lists - 2-stage Helical Bevel Gear Unit


PL1014 - Parts Lists - 2-stage Helical Bevel Gear Unit
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • 다운로드 English
문서 세부 정보