Informizely customer feedback surveys
Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | KO
연락처
구입처
블로그
연락처
제품
back
제품
기어드모터
새 소식
back
기어드모터
DuoDrive
새 소식
헬리컬 인라인 기어드모터
페러렐 샤프트 기어드모터
헬리컬 베벨 기어드모터
웜 기어드모터
인더스트리얼 기어유닛
새 소식
back
인더스트리얼 기어유닛
MAXXDRIVE® 헬리컬 베벨 인더스트리얼 기어유닛
Maxxdrive 헬리컬 인더스트리얼 기어유닛
새 소식
모터
새 소식
back
모터
비동기모터
동기모터
새 소식
방폭모터
드라이브 일렉트로닉스
새 소식
back
드라이브 일렉트로닉스
프리퀀시 인버터
새 소식
디센트럴 드라이브 솔루션
새 소식
추가 주제
back
추가 주제
ATEX - 방폭 모터
적용규격
Flexible system provider
back
Flexible system provider
Flexible Product Kit
LogiDrive
Service
back
Service
Service Contact
FAQs
기획 및 컨설팅
back
기획 및 컨설팅
건설 및 엔지니어링
에너지 효율성 및 TCO 상담
상태 모니터링(Condition Monitoring)
개별 서비스 계약
디지털 주문 프로세스
애프터 서비스
back
애프터 서비스
시운전
정비
예비 부품
현대화 및 확장
디지털 서비스 및 셀프 서비스
서비스 연락처
NORD ECO 서비스
자주 묻는 질문
자료
back
자료
브로셔
카탈로그
메뉴얼
스페어파츠
인증
양식
소프트웨어
back
소프트웨어
NORDAC Options
eplan
TIA Portal
Sistema
S7 Modules
노드 그룹
back
노드 그룹
회사소개
back
회사소개
Partner for Drive Systems
지속 가능성(CSR)
글로벌 파트너 및 제조업체
quality
history
최신 뉴스
back
최신 뉴스
뉴스
전시회
법적 문제
back
법적 문제
Terms and Conditions
Terms of use
검색
검색
United States | KO
연락처
구입처
블로그
Home
제품
모터
모터
비동기모터
전력: 0,12 - 55 kW
효율성 등급: IE1, IE2, IE3, IE4
Standard and smooth motors
동기모터
성능: 0.5 HP - 7.5 HP
Standard and smooth motors
효율성 등급: IE4, IE5
방폭 모터
전력: 0.12 - 22 kW
효율성 등급: IE1 및 IE2
Dust and gas explosion protection
국가/지역
×