Meat & Poultry
Reliable drive technology for meat production
In the meat and poultry industries, product reliability and wash-down design are essential for drive systems. Production, processing, and packaging must be faultless from farm-to-fork and animal welfare has absolute priority. These highly perishable goods also require strict hygiene guidelines to protect consumers, while also meeting the performance requirements of each specialised application.
NORD provides smooth body gear units constructed of a single-piece UNICASE aluminum housing, along with versatile electric motors and AC vector drives. All of these components are wash-down ready.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122653.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122653.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122653.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122653.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122653.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122653.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122653.jpg 2420w)
IE5+ 동기모터(TENV)
효율적. 위생적. 컴팩트
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기
강력한 포커스, 최적의 기능
NORDBLOC.1 베벨 기어드모터
성능 및 설계
NORDBLOC.1 헬리컬 기어드모터
혁신적인 성능
UNIVERSAL SMI 윔 기어 유닛
낮은 소음 및 매끄러움
유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터
슬림형, 강력한 성능
스무스 바디 모터
비동기 모터
NORDAC PRO - SK 500P - 인버터
하나의 제품으로 모든 장점 실현
NORDAC BASE - SK 180E - 인버터
소형의 구동장치, 중요한 구동 기능
Treif Foodstuffs Processing
최신 컷팅 시스템에 적용되는 드라이브시스템
Treif Maschinenbau GmbH는 세계 최고의 식품 절단 장비 제조업체 중 하나입니다. 높은 수준의 유연성을 위해 기계 제조업체는 NORD의 드라이브 기술에 의존합니다.