부식방지
까다로운 환경을위한 최적의 보호
다양한 분야에서 당사의 다양한 알루미늄 하우징 감속기, 모터 및 주파수 인버터의 이점을 누리십시오. 식품, 화학, 제약 및 해양 산업.
![](../../../../../media/images/img-content/products/corrosion/corrosion_protection_drive_with_foam_highresolution1920x1152.jpg)
요구사항
"매우 효과적인 세척제를 사용한 세척 절차는 지속적으로 확장되고 있으며 위생 설계 및 내식성에 대한 요구가 점점 더 높아지고 있습니다.
식품, 화학 및 제약 산업의 표준에 따라 집중적이고 엄격한 세척 및 소독 프로세스가 필요합니다.
세척 및 소독제가 재료를 손상시키는 것을 방지하기 위해 이러한 응용 분야를위한 기계의 설계 및 코팅은 매끄럽고 수동 또는 자동 세척주기를위한 최적의 세척성을 보장해야합니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 모터, 기어 유닛 및 구성품의 표면을위한 새로운 솔루션 (재료, 처리 및 가공과 관련된)을 도입하고 식품, 화학 및 제약에서 일반적으로 사용되는 산 및 알칼리에 대해 높은 저항력을 제공하는 내구성 키트를 제공합니다. "
이렇게 적용됩니다.
현대식 감속기는 견고하고 콤팩트하며 강력하고 경제적이며 가벼워 야합니다. 알루미늄의 장점은 무게가 비용 요소이기 때문에 무게가 가볍다는 것입니다. 특히 감속기 자체가 자동 위치 지정 시스템의 일부로 이동해야하는 부하 인 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 이유로 알루미늄 합금은 많은 분야에서 감속기 하우징에 선호되는 소재가되었습니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 알루미늄 합금이 NORD 감속기 하우징에 제공하는 여러 최적의 특성을 지원합니다. 이 재료는 또한 내식성이 있으며 모든 경우에 추가로 보호 할 필요가 없습니다. 최소한 알루미늄 하우징은 주철보다 열을 더 효율적으로 전도합니다. 그 결과 낮은 작동 온도는 내부 기어 유닛 구조에 유리한 영향을 미치고 더 긴 서비스 수명을 허용합니다.