절약 가능성 알아보기
NORD ECO-Box를 사용하면 귀사의 플랜트 소비량에 대한 자세한 정보와 결과 분석을 통해 에너지 수요를 절감할 방법을 제공받을 수 있습니다.
컨설팅받기NORD ECO 서비스
NORD ECO 서비스는 애플리케이션의 절약 가능성을 먼저 보여줌으로써 CO₂ 배출량 감소 및 비용 절감을 위해 최적화된 절약 방법을 제시합니다. 당사는 다년간의 전기 모터 제조 경험과 100개 이상의 산업 분야에서 고객과 협업을 통해 축적된 노하우를 가지고 있습니다. 이렇게 축적된 노하우는 당사의 드라이브 개발에 지속적으로 반영되었으며, 고객에게 최적화된 제품을 제공할 수 있게 되었습니다.
드라이브와 전원 공급 장치 사이에 NORD ECO-BOX를 설치하면 2개월에 걸쳐 상시 부하, 최대 부하, 불규칙한 상태에 대한 데이터가 실시간으로 기록됩니다. 장기간 사용하면 더 높은 데이터 밀도가 계산되어 패턴과 무작위 극단치를 인식할 수 있고, 이를 통해 설비 전체에 대한 부하 주기를 생성할 수 있습니다.
NORD ECO-BOX에는 전류 및 전압을 측정하는 측정기가 탑재되어 있습니다. 이 측정기는 유효 전력이나 무효 전력, 즉 실제로 이용되는 에너지 또는 이용되지 않는 에너지를 측정하고 이 비율에 따라 역률을 계산합니다.
데이터 추출이 완료되면 데이터는 NORD가 독자적으로 개발한 소프트웨어에 업로드되어 자동으로 분석되고, 고객은 PDF 파일 형식의 평가 보고서를 받게 됩니다. 또한, 저희는 흔쾌히 데이터 분석을 지원해 드립니다.
결과 평가에서 기록된 대량의 데이터를 기반으로 사용 중인 설비가 해당 적용 분야의 요구 사항을 준수하는지 여부를 정확하게 판독할 수 있습니다. 대형화는 에너지 효율성 최적화와 관련된 가장 일반적인 문제 중 하나입니다.
40년에 걸친 전기 모터의 제조와 사용 경험을 바탕으로 당사는 실용화에 대한 광범위한 노하우를 보유하고 있습니다. 일례로 평균 전력 소비량 1.1kW, 피크 소비량 1.9kW의 드라이브 시스템을 4kW 모터로 구동하여 사용하는 것입니다. 여기서 드라이브 이용률은 30%에 불과하기 때문에 그에 따라 높은 절약 가능성을 기대할 수 있습니다. 2.2kW 전력의 모터를 사용하면 이 경우 이용률은 50%에 못 미치고, 예비량을 계속 확보할 수 있습니다.
내부 물류와 같이 수많은 드라이브를 갖춘 대규모 플랜트에서 NORD ECO 서비스는 개별 드라이브 시스템에서 사용되는 전력을 최적화하고 다양한 시스템의 수를 줄이는 데도 도움이 될 수 있습니다. 그 결과, 유지 보수 및 교체 부품 공급에 필요한 비용과 용량도 감소합니다.
NORD ECO 측정은 개별 드라이브 시스템에 큰 이점을 제공하지만, 설비 전체를 두고 볼 때 이점은 훨씬 더 큽니다. 내부 물류와 같이 수많은 드라이브를 갖춘 대규모 플랜트에서 ECO 서비스를 통해 드라이브 시스템 수를 상당히 줄일 수 있습니다. 이렇게 드라이브 시스템 수를 줄임으로써 플랜트 전체 관리 비용을 최소화하고 생산, 물류, 보관 및 서비스 공정을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 속도 범위가 광범위하고 일정한 토크 성능을 발휘하는 고효율 NORD 모터는 시스템 수를 줄이는 데 적합합니다.
지금까지 NORD DRIVESYSTEMS 은 수많은 측정을 통해 드라이브 시스템의 부하 프로필을 생성하였습니다. 당사는 자사 및 타사 구성품을 모두 갖춘 설비에도 적합한 서비스를 제공합니다. NORD ECO 서비스는 이미 수많은 고객이 에너지 효율성을 높이고 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
고객의 제품과 요구 사항은 매우 다양합니다. 당사는 물류 산업의 많은 제품을 위한 안전한 솔루션을 제공합니다.
당사는 그것을 솔루션 시스템이라고 부릅니다. 다른 장소에 있는 동일한 제품을 테스트하였습니다. 효율성, 시스템 수 감소, 소프트웨어 솔루션 또는 예지 보전에 중점을 두든 상관없이 당사는 귀사에 적합한 솔루션을 보유하고 있습니다.
LogiDrive®에 대해 더 알아보기