TCO
총 소유 비용 절감
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
우리의 목표는 총 소유 비용(TCO)을 줄이는 것입니다. 여기에는 드라이브 시스템의 구입, 작동 및 재활용과 관련된 모든 비용이 포함됩니다. 수명 주기 비용은 지속적인 베리에이션 감소 및 표준화와 함께 고효율 기술을 사용하여 크게 최적화할 수 있습니다. NORD는 시스템의 총 소유 비용을 최적화하는 데 도움이 되는 광범위한 혁신적인 제품과 서비스를 제공합니다.
구매 시에도 모듈식 NORD 제품 키트를 사용하면 고객별 베리에이션 수를 줄일 수 있습니다. 그러면 NORD의 효율적인 드라이브 솔루션을 통해 발생하는 에너지 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
지금 상담 받기![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
백서 다운로드
다양한 비용, 최적화 가능성, NORD가 TCO 절감을 구현하는 방법 등 이 NORD 백서에서 총 소유 비용(TCO)에 대해 필요한 모든 정보를 얻으십시오.
지금 다운로드한번에 전체 드라이브 최적화:
비용 절감
드라이브 수명 주기 비용의 85%는 작동으로 인해 발생합니다. 에너지 비용, 관리 비용, 서비스 및 유지보수 비용, 교육 및 문서화, 인건비, 예비부품 재고, 고장, 가동 중지에서 비용이 발생할 뿐만 아니라 재활용 및 폐기 비용도 발생합니다. 따라서 에너지 효율성, 작동 안정성, 유지보수 비용, 베리에이션 감소와 같은 측면은 TCO 최적화에서 가장 중요합니다. 총 비용 절감에 특히 긍정적인 요인은 NORD 드라이브 시스템의 긴 서비스 수명과 낮은 유지보수 요구입니다.
NORD는 다음과 같이 지원합니다.
- 절감 가능성 평가
- 시스템 효율성 향상
- 이산화탄소 배출량 감소
- 서비스 및 유지보수 비용 감소
- 드라이브 베리에이션 감소
NORD 드라이브 기술로 TCO 최적화
총 소유 비용을 줄이는 매우 효과적인 방법은 고효율 동기식 모터를 사용하는 것입니다. NORD에서 개발한 이 모터 중 일부는 E5보다 효율 등급이 더 좋습니다. 유럽의 현재 표준은 효율성 등급 IE3입니다.
동기 모터는 부분 부하 영역과 저속 영역에서 사용 시 최대의 잠재력을 발휘합니다. 수하물 처리, 우편물 및 소포 처리 시스템은 동기 모터를 사용하여 상당한 비용 절감을 달성할 수 있습니다. 전체 제품 수명 주기에 걸쳐 높은 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
에너지 절약, 비용 최적화:
- 표준보다 훨씬 더 효율적인 NORD 전기 모터(최대 IE5+)를 통해
- 높은 효율과 뛰어난 과부하 용량의 기어드 모터를 통해
- 부분 부하 및 부분 속도 영역을 위한 절전 기능이 있는 주파수 변환기를 통해
- 이 모든 것을 통해 빠른 투자 수익률(ROI)이 나옵니다.
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
당사의 새로운 고효율 포트폴리오
당사는 최대 에너지 효율성, 최대 전력 밀도, 최고의 사용자 친화성에 중점을 둔 고효율 포트폴리오를 개발했습니다. 이는 특허 받은 DuoDrive 기어드 모터, 통합 IE5+ 동기 모터 및 NORDAC ON 주파수 변환기로 구성되며 총 소유 비용을 줄이는 데 이상적인 해법입니다.
베리에이션 감소 및 표준화
베리에이션 감소는 하나의 시스템에서 필요한 토크와 속도를 가능한 한 적은 드라이브 베리에이션으로 경제적으로 유의미하게 충당하는 것을 목표로 합니다. 이러한 베리에이션 감소에는 전체 수명 주기 동안 에너지 비용 다음으로 두 번째로 큰 절감 잠재력이 있습니다. 효율적인 베리에이션 절감을 통해 관리 비용을 최소화하고 물류, 창고 및 서비스 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 에너지 효율성과 베리에이션 감소라는 상충하는 관계 간에 목표가 충돌합니다. 정격 출력을 벗어나더라도 전기 모터의 효율이 높을수록 베리에이션 수가 줄어들 가능성이 커집니다. NORD DRIVESYSTEMS는 적합한 제품 모듈, 적절한 노하우, 다년간의 경험을 보유하고 있으며 최적의 방법을 알고 있습니다.