NORDCON

Parametryzacja przetwornic częstotliwości za pomocą NORDCON

Czy chcesz zrealizować swoje indywidualne rozwiązanie aplikacyjne za pomocą techniki napędowej NORD? Czy chcesz uruchomić, zoptymalizować lub zdiagnozować napędy? Dzięki aplikacjom NORDCON Windows-App i NORDCON Mobile-App firma NORD oferuje odpowiednie narzędzie do wszystkich zadań. Obie aplikacje umożliwiają łatwy dostęp do elektronicznych systemów napędowych, łatwe zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę – zarówno w przypadku rozwiązań jednoosiowych, jak i wieloosiowych. Dzięki temu każdy może w pełni wykorzystać możliwości techniki napędowej NORD.

Kompleksowe rozwiązania z jednolitym interfejsem użytkownika

Uruchomienie elektronicznego systemu napędowego wymaga ustawienia różnych parametrów. Dzięki aplikacjom NORDCON Windows-App i NORDCON Mobile-App firma NORD zapewnia kompleksowe rozwiązania z jednolitym interfejsem użytkownika – odpowiednie do wszystkich zadań: od tworzenia aplikacji po serwis i od uruchomienia po eksploatację.

  • Dla przetwornic częstotliwości, rozruszników silnika i wszystkich modułów opcjonalnych
  • Wsparcie podczas sterowania, monitorowania, parametryzacji i analizy systemów napędowych NORD
  • Wizualizacja w oparciu o pulpit do monitorowania napędów i diagnostyki błędów
  • Dostęp do wszystkich wymaganych parametrów i przejrzyste przedstawianie wartości procesowych
  • Parametryzacja z kontekstową funkcji pomocy i szybki dostęp do parametrów
  • Funkcja NORDCON SCOPE wspierająca inżynierów ds. aplikacji podczas pierwszego uruchomienia, optymalizacji napędu w czasie pracy i diagnostyki w serwisie
  • Funkcja backupu i przywracania umożliwiająca łatwą obsługę parametrów napędów

Aplikacja NORDCON Windows-App

Aplikacja Windows do intuicyjnej parametryzacji, programowania i diagnostyki prostych i złożonych aplikacji, np.:

  • Aplikacje wieloosiowe w sieci automatyki / Ethernet przemysłowy
  • Gdy w aplikacji jest stosowane sprzężenie zwrotne enkodera, również z POSICON
  • Gdy jest stosowany zintegrowany sterownik PLC (zgodnie z IEC 61131-3, tekst strukturalny) i są wymagane funkcje specjalne

NORDCON Mobile-App

Aplikacja mobilna do bezprzewodowego połączenia 1:1 z elektronicznym systemem napędowym, do monitorowania, parametryzacji za pomocą kontekstowej funkcji pomocy i analizy napędu za pomocą funkcji SCOPE:

  • Zarządzanie parametrami dla aplikacji jednoosiowych
  • Przygotowanie napędu do integracji sieciowej (Ethernet)
  • Serwis i diagnostyka za pomocą funkcji NORDCON Scope
  • Analiza i optymalizacja napędu

Co wyróżnia rozwiązania NORD

NORDCON Windows-App NORDCON Mobile-App
  • Oprogramowanie dla systemu Windows
  • Parametryzacja napędu z porównaniem różnych zestawów parametrów
  • Programowanie PLC
  • Dostęp wieloosiowy za pomocą tunelowania Ethernet
  • Tryb projektowy wspierający inżynierów ds. aplikacji podczas uruchamiania dużej liczby elektronicznych systemów napędowych w przemysłowej sieci Ethernet
  • Aplikacja na smartfony z systemem Android i iOS
  • Wizualizacja w oparciu o pulpit do monitorowania napędów i diagnostyki błędów
  • Parametryzacja z funkcją pomocy i szybkim dostępem do parametrów
  • Indywidualnie konfigurowalna funkcja oscyloskopu do analizy napędów
  • Funkcja backupu i przywracania umożliwiająca łatwą obsługę parametrów napędów
Wymagania systemowe:
Windows 11, 10 lub nowszy
Wymagania systemowe:
  • Android 11.0 lub nowszy
  • iOS 6.0 lub nowszy
Podłączenie do przetwornicy za pomocą kabla lub integracja z sieciami Ethernet Bezprzewodowe połączenie z przetwornicą za pomocą modułu Bluetooth NORDAC ACCESS BT, który jest tymczasowo podłączony do przetwornicy.

Moduł Bluetooth NORDAC ACCESS BT

Moduł Bluetooth NORDAC ACCESS BT jest używany bezpośrednio na przetwornicy częstotliwości. Nawiązuje bezprzewodowe połączenie z aplikacją mobilną NORDCON i zapewnia praktyczny mobilny dostęp do danych napędu przy równoczesnej pełnej kontroli dostępu.

Do modułu Bluetooth

Wymagania systemowe:
Windows 11, 10 lub nowszy

Wymagania systemowe:
iOS 11.0 lub nowszy

Wymagania systemowe:
Android 6.0 lub nowszy

S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP


S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0000 - NORDCON Software Manual


BU0000 - NORDCON Software Manual
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji