UNIVERSAL SI závitovkové prevodovky

Modulárne a flexibilné

  • Výkon: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Krútiaci moment: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Veľkosti: 5

Závitovkové prevodovky UNIVERSAL SI ponúkajú vysokú hustotu výkonu a k tomu sú mimoriadne kompaktné. Popritom sa vyznačujú tichým prenosom krútiaceho momentu. Na základe jednoduchej ale účinnej konštrukcie vyvstávajú veľké výhody vzhľadom na montážny priestor v porovnaní s inými druhmi prevodoviek.

  • Prevodovky s dutým alebo plným hriadeľom
  • zásuvné, prírubové a pätkové vyhotovenie
  • Uhlové prevodovky

  • vysoká odolnosť proti preťaženiu
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie
  • mäkký a tichý chod
  • Vyhotovenie s hliníkovým krytom ponúka nízku hmotnosť
  • Voliteľný čelný predstupeň 10:1 a dvojzávitovková prevodovka
  • Modulárna, flexibilná, preto s mnohostranným využitím
  • Uloženie vývodového hriadeľa pre vysokú zaťažiteľnosť

B1000 - Prevodovky


B1000 - Prevodovky
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2000 - Návod na obsluhu a údržbu


B2000 - Návod na obsluhu a údržbu
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Závitovkové prevodovky UNIVERSAL, SI+SMI - metrické_ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Závitovkové prevodovky UNIVERSAL, SI+SMI - metrické_ordering_guide
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0004 - Chronopost - Parcel Interlogistics


CS0004 - Chronopost - Parcel Interlogistics
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD


I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1035 - Spare Parts List - Universal Worm Gear Units


PL1035 - Spare Parts List - Universal Worm Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1080 - Spare Parts List - Attachment Options


PL1080 - Spare Parts List - Attachment Options
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov