Novinky –
Elektroprevodovky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS na otvorenom mori
Systém výroby rybej múčky „Hedinn Protein Plant (HPP)“ je jedným z najmodernejších svojho druhu a používa sa v priemyselných plavidlách s vlečnými sieťami v nemeckej hlbokomorskej rybárskej flotile. Riešenia pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS poskytujú najvyššiu úroveň prevádzkovej spoľahlivosti a zaisťujú nepretržitú prevádzku strojov.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87745.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87745.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87745.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87745.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87745.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87745.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87745.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-10-19
Spoločnosť Hedinn z Reykjavíku je dôležitým partnerom pri modernizácii spoločností zaoberajúcich sa výrobou konvenčných rybích múčok a rybích olejov na Islande. S priekopníckou spoločnosťou „Hedinn Protein Plant (HPP)“ pozdvihla spoločnosť priemysel na novú úroveň. Vďaka svojej špeciálnej konštrukcii je HPP z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti výrazne nadradený konvenčným závodom.
24/7 Výroba rybej múčky nepretržite
V súčasnosti sú na otvorenom mori v prevádzke štyri bielkovinové rastliny Hedinn. Jedna rybárska loď je vybavená systémom „HPP-2000 Marine“, ktorý je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni a každý deň spracuje až 50 ton suroviny. Počas prehliadky sa uloví spolu až 1 000 ton rýb. Niektoré z fáz procesu vyžadujú použitie závitovkových dopravníkov, sušičiek a čerpadiel. Poháňajú ich kužeľočelné a ploché elektroprevodovky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS. Počas dlhých týždňov na mori je dôležité mať na palube spoľahlivý systém, aby sa zabránilo stratám pri výrobe. Ak však nastane problém, musia byť rýchlo dostupné náhradné diely a musí byť zabezpečený globálny zákaznícky servis . NORD DRIVESYSTEMS je prítomný na celom svete, a preto je vždy blízko k lodi, nech už je kdekoľvek. Špeciálny 24-hodinový servis tiež zaručuje, že vo veľmi krátkom čase bude k dispozícii ako náhrada aj kompletne zostavený motor s prevodovkou.
Dôležité: hygiena a ochrana proti korózii
Závod na výrobu rybej múčky sa musí pravidelne čistiť. Za týmto účelom sa do miestnosti s rastlinami nastriekava jemná vodná hmla. To samozrejme zvyšuje vlhkosť vzduchu na veľmi vysoké hodnoty - nie práve priaznivé podmienky pre pohonné jednotky. Trieda ochrany IP66, otvory pre kondenzáciu, špeciálne farby , hriadele z nehrdzavejúcej ocele, umývateľný dizajn a motory s hladkým povrchom sú len niektoré z možností, ktoré zvyšujú životnosť prevodoviek a uľahčujú proces čistenia . V kombinácii s olejom kompatibilným s potravinami a špeciálnymi povrchovými úpravami vyhovujúcimi FDA môže spracovanie rýb splniť prísne požiadavky na spracovanie potravín. Medzitým v Hedinne úspešne preukázali svoju schopnosť plavby elektroprevodovky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.