TCO

Zredukujte svoje celkové náklady vlastníctva

Naším cieľom je znížiť celkové náklady vlastníctva (Total cost of ownership - TCO). Patria k nim všetky náklady spojené s nákupom, prevádzkou a recykláciou pohonného systému. Náklady na životný cyklus sa dajú výrazne optimalizovať použitím vysoko účinných technológií v spojení s dôsledným obmedzovaním variantov a štandardizáciou. Spoločnosť NORD ponúka širokú škálu inovatívnych produktov a služieb, ktoré vám pomôžu optimalizovať celkové náklady vlastníctva vášho zariadenia.

Modulárny stavebnicový systém produktov značky NORD už pri nákupe umožňuje zákaznícky špecifické zníženie množstva variantov. Náklady na energiu sa potom dajú výrazne znížiť pomocou efektívnych riešení pohonov od spoločnosti NORD.

Nechajte si poradiť teraz

Stiahnuť bielu knihu teraz

Získajte všetky informácie o téme celkových nákladov vlastníctva (Total Cost of Ownership - TCO) v tejto bielej knihe spoločnosti NORD – o rôznych nákladoch, možnostiach optimalizácie a o tom, ako spoločnosť NORD implementuje redukciu TCO.

Stiahnuť teraz

Kompletná optimalizácia pohonov z jedného zdroja:

Komplexný prístup

Či už výkon, účinnosť, počet variantov, konštrukčné rozmery alebo náklady na údržbu: Sledujeme všetky relevantné faktory a implementujeme na mieru šité riešenia.

Individuálne analytické a poradenské služby

Zvyšovanie a využívanie potenciálu: Naši inžinieri vás podporujú vo všetkých otázkach týkajúcich sa pohonu – od návrhu až po monitorovanie energií.

Vysoko účinné technológie

Inovácia je našou silnou stránkou. Naše motory, prevodovky a meniče frekvencie sú najmodernejšie alebo dokonca predbiehajú svoju dobu.

Vysokoúčinné portfólio: prevodovky, motory a pohonná elektronika

Naše vysokoúčinné portfólio ponúka modulárny systém, ktorý je optimálne vyladený z hľadiska energie – ideálne na zníženie TCO.

Obmedzenie počtu variantov/štandardizácia

Ak obmedzíte množstvo variantov, profitujete z optimalizovanej prevádzky zariadenia a výraznej úspory nákladov počas celej životnosti pohonu.

Condition Monitoring pre Predictive Maintenance

Nepretržitým monitorovaním stavu sa znižujú prestoje a zvyšuje celková dostupnosť zariadenia.

Na mieru šité systémy plug and play

Pohony značky NORD majú mimoriadne jednoduchý servis a údržbu: Zásuvné pripojenia uľahčujú inštaláciu, uvedenie do prevádzky a údržbu.

Efektivita a náklady v dokonalej rovnováhe

Vyššia efektivita a nižšie náklady na servis a údržbu pri znížených celkových prevádzkových nákladoch? To je možné len pri značke NORD.

Redukcia nákladov

85 % nákladov na životný cyklus pohonu vzniká prevádzkou: náklady na energiu, administratívne náklady, náklady na servis a údržbu, školenia a dokumentácia, personálne náklady, zásoby náhradných dielov ako aj poruchy a prestoje, ale aj náklady na recykláciu a likvidáciu. Aspekty ako energetická efektivita, prevádzková spoľahlivosť, náklady na údržbu a obmedzovanie počtu variantov sú preto kľúčové pri optimalizácii TCO. Mimoriadne pozitívny vplyv na zníženie celkových nákladov má aj dlhá životnosť a nízke nároky na údržbu pohonných systémov značky NORD.

Značka NORD vás podporuje pri

  • vyhodnotení potenciálnych úspor
  • zvýšení účinnosti vášho systému
  • znížení emisií CO2
  • znížení nákladov na servis a údržbu
  • obmedzení počtu variantov pohonu

Nechajte si poradiť teraz

Pohonná technika značky NORD optimalizuje TCO

Mimoriadne účinným opatrením na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo TCO je použitie vysoko účinných synchrónnych motorov. Tieto motory vyvinuté spoločnosťou NORD majú triedu účinnosti, ktorá je niekedy lepšia ako IE5. Súčasným štandardom v Európe je trieda účinnosti IE3.

Synchrónne motory rozvinú svoj plný potenciál pri aplikáciách v oblastiach s čiastočným zaťažením a oblastiach s nízkymi otáčkami. Systémy v oblasti manipulácie s batožinou, spracovaní pošty a balíkov môžu dosiahnuť pomocou synchrónnych motorov značné úspory nákladov. Vysoká redukcia nákladov sa dosahuje počas celého životného cyklu produktu.

Úspora energie, optimalizácia nákladov:

  • vďaka elektromotorom značky NORD, ktoré sú výrazne účinnejšie ako štandard (až IE5+)
  • prostredníctvom prevodovkových motorov s vysokou účinnosťou a vynikajúcou kapacitou preťaženia
  • prostredníctvom meničov frekvencie s funkciou úspory energie pre oblasti s čiastočným zaťažením a čiastočnými otáčkami
  • spolu to prináša rýchlu návratnosť investícií (ROI)

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S1970 - Total Cost of Ownership - TCO


S1970 - Total Cost of Ownership - TCO
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

alt

Naše nové vysokoúčinné portfólio

Naše vysokoúčinné portfólio sme vyvinuli so zameraním na maximálnu energetickú účinnosť, maximálnu hustotu výkonu a najlepšiu možnú užívateľskú prívetivosť. Skladá sa z patentovaného prevodovkového motora DuoDrive, integrovaného synchrónneho motora IE5+ a meniča frekvencie NORDAC ON a je ideálnou odpoveďou na zníženie celkových nákladov vlastníctva.

Synchrónne motory IE5+

Účinné. Hygienické. Kompaktné.
Nová generácia synchrónnych motorov vlastnej výroby NORD IE5+ pre použitie v intralogistike a v potravinárskom a nápojovom priemysle.

DuoDrive s integrovaným motorom IE5+

Z dvoch je jeden.
DuoDrive je revolučná koncepcia integrovaného prevodovkového motora a hygienickou umývateľnou konštrukciou. Účinný motor IE5+ s jednostupňovou čelnou prevodovkou v jednom kryte.

Pohonná elektronika

Konfigurujte inovatívne
Meniče frekvencie a motorové spúšťače od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú dostupné ako centrálne riešenie pre inštaláciu do rozvodnej skrine alebo ako decentralizovaný variant pre použitie v teréne. Sami sa rozhodnite, čo najlepšie vyhovuje vašej aplikácii!

Obmedzenie počtu variantov a štandardizácia

Obmedzenie počtu variantov má za cieľ pokryť požadované krútiace momenty a otáčky v zariadení s tak nízkym počtom rôznych variantov pohonu, ako je ekonomicky únosné. Po nákladoch na energiu nesie druhý najväčší potenciál úspor počas celého životného cyklu. Cieleným znížením počtu variantov sa dajú minimalizovať administratívne náklady a zefektívniť procesy logistiky, skladovania a služieb. Vzniká pritom konflikt cieľov medzi protichodnými prioritami energetickej efektívnosti a obmedzovania počtu variantov. Čím lepšia je účinnosť elektromotora aj mimo nominálneho výkonu, tým väčšie sú možnosti pri znižovaní počtu variantov. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS má vhodný modulárny produktový systém, zodpovedajúce know-how, dlhoročné skúsenosti a pozná cestu k optimu.

NORD ECO: Individuálna analýza vašej aplikácie

Chceli by ste vedieť, aký potenciál úspor ponúka vaše zariadenie a ako môžete najlepšie zvýšiť efektivitu? Naša služba NORD ECO analyzuje vaše nainštalované pohony na mieste s ohľadom na energetickú účinnosť, dimenzovanie a rozmanitosť a vytvorí koncepciu pohonu šitú na mieru pre vašu aplikáciu na zníženie nákladov na životný cyklus.

Kontaktujte svojho osobného konzultanta NORD TCO teraz:

Odvetvia

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS je jedným z globálnych lídrov v oblasti techniky pohonov – pre mechanické a elektronické riešenia.

LogiDrive®

Vyskúšané a otestované riešenia pre bežné aplikácie s rôznymi cieľmi pre letiskové, poštové/balíkové a skladové priestory.