Stockyard Systems
NORD drive solutions for bulk goods storage
Bulk goods are intermediately stored (and homogenised) in storage compound systems (longitudinal or rotary blending beds) or silos/bunkers before they are conveyed to the next process step. Different bulk goods require different plant arrangements that need customised drives. Thus, we rely on optimally matched components and flexible implementation of customer-specific design specifications.
NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source
Bộ truyền động bánh răng côn răng xoắn MAXXDRIVE® XC
Bộ truyền động công nghiệp
- Performance:
2.0 - 2,850 HP
- Torque range:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- and 4-stage
- High strength precision-made one-piece housing
- Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
- Low running noise
Bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng MAXXDRIVE® XC
Bộ truyền động công nghiệp
- Performance:
2.0 - 8,075 HP
- Torque range:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2- and 3-stage
- High strength precision-made one-piece housing
- Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
- Low running noise
Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK
Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK
Thanh mảnh và mạnh mẽ
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Động cơ tiêu chuẩn
Các động cơ không đồng bộ
- Performance:
-
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC PRO - SK 500E - Biến tần
Chức năng cao, công suất cao
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Protection class: IP20
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter
Greater flexibility, lower costs
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
Find further information here: