Drevløsninger fra NORD
Skæremaskiner til sikker og effektiv skæring af fødevarer, transportbånd til pakkeforsendelser, doseringspumper til friskpresset juice. Hvor bevægelser skal styres med intelligens, er NORDs styrker din fordel.
NORD DRIVESYSTEMS udvikler systemløsninger til alle slags drevopgaver. Med et højt niveau af brancheekspertise koordinerer vi præcist komponenterne fra vores omfattende produktmodulsæt. Vores fleksible drevelektronik sikrer, at vores gear og motorer gør præcis, hvad du har brug for!
Find ud af, hvordan NORD løser dine drevopgaver effektivt og pålideligt.
Hygiejne- og plejeprodukter | Røreværker
Med drevløsninger fra NORD kan du opnå konsekvent høj produktkvalitet, selv med en bred vifte af opskrifter. NORDAC <i>PRO</i>-frekvensomformere i effektområdet op til 160 kW styrer de industrielle gearmotorer. Takket være høj reguleringskvalitet og et stort overbelastningsområde sikres pålidelige processekvenser.
Den effekt, der kræves for at opnå den krævede homogenitet, selv for meget viskøse produkter såsom tandpasta, kommer fra vores industriegear MAXXDRIVE® XC. Med drejningsmomenter på 242.000 Nm og mere sikrer de hastighed og kontinuitet – og med deres torsionsstive UNICASE design modstår de permanent de enorme tværgående og aksiale kræfter, der virker på omrøringsakslen.
Fødevarer | Skæremaskiner
I skæremaskiner til fødevarer sikrer vores styreskabsomformer NORDAC <i>PRO</i> præcis styring af kontakttrykket af f.eks. brød, kød eller ost i maskinen. Dette muliggøres af den integrerede PLC. Med den kan styringsfunktioner tæt på styringen programmeres frit.
I kombination med en UNIVERSAL-snekkegearmotor opnår løsningen en høj overbelastningsevne. Funktionel sikkerhed garanteres af Safe Torque Off: Hvis maskinhætten er åben, stopper motoren og dermed skærebladet.
Post og pakker | Pakkelogistik
Sammen er vores decentrale frekvensomformere NORDAC <i>LINK</i> og vores IE5+ keglehjulsgear i stand til at drive kilometervis af transportbånd i pakkelogistik økonomisk og bæredygtigt. De energibesparende motorer har en høj virkningsgrad over et bredt hastigheds- og drejningsmomentområde. De tilbyder også optimal energiforbrug i delbelastnings- og delhastighedsområder. Som følge heraf kan der opnås en betydelig reduktion i varianter.
Løsningen overbeviser desuden med en høj grad af nem vedligeholdelse. De decentrale frekvensomformere er monteret tæt på motoren. Forbindelserne kan oprettes via enkle stikforbindelser.
Fødevarer | Transportteknik
De høje krav til præcis hastighedsstyring opfyldes ideelt af frekvensomformerne fra NORD. Dette sikrer den optimalt afbalancerede produktionsproces.
NORDAC <i>PRO</i> kan integreres via Ethernet. Dette giver mulighed for fjernvedligeholdelse af systemet. På denne måde kan komponenter kontrolleres for fejl via online værktøjer, og registrerede data fra frekvensomformeren kan analyseres. På denne måde sikrer NORD en høj grad af systempålidelighed.
Landbrug | Kobørster
En børste, der kan "betjenes" af en ko, kræver et intelligent styret drev. Dette gøres af frekvensomformeren NORDAC <i>BASE</i>, via hvis integrerede PLC anvendelsesspecifikke funktioner kan programmeres. Hvis en ko rører børsten, begynder denne automatisk med at rotere. Hvis der er for meget modstand, f.eks. ved at halen kommer i klemme, stopper børsten og roterer i den modsatte retning. Rotationsretningen ændres også ved hver start og hvert femte minut. Dette sikrer ensartet slid på børsteelementerne.
Både det stille NORDBLOC.1 tandhjulsgear og den decentrale NORDAC BASE er monteret på børsten på en sådan måde, at de ikke roterer med børsten. Kabelbrud er derfor udelukket.
Sceneteknologi | Kulissestyring
Med kraftfulde funktioner med hensyn til positionering og sikkerhed garanterer drevløsninger fra NORD en teaterforestilling uden slinger i valsen. Vores POSICON-modul, her i styreskabsomformeren NORDAC <i>PRO</i> sikrer præcis positionskontrol til flytning af kulisserne. NORD frekvensomformere med en CANopen-grænseflade integreret som standard, indbygget bremsestyring, netfilter og omfattende I/O-grænseflader, tilbyder det optimale udstyr til de høje krav, der stilles til teaterdrev.
Frekvensomformeren understøtter funktionen "Sikkert stop". Systemet overholder sikkerhedskravene i henhold til SIL 3.
Dette er NORD-brandets løfte til dig. Det står for, hvad vi gør for pålideligt at støtte dig i det vellykkede design af dine applikationer: