Vi holder din bagagehåndtering kørende

Vi støtter lufthavne på vej mod at være mere bæredygtig og ressourcesparende, samtidig med optimere omkostningerne. Vores innovative drevløsninger til bånd- og bakketransportører garanterer pålidelig drift af bagagehåndteringssystemer og reducerer energiforbruget betydeligt. Nyd godt af betydelige CO<sub>2</sub>-besparelser samt udgiftsbesparelser inden for lufthavnslogistikken.

Drevløsninger til bagagehåndtering

CSR-tiltag i lufttrafik starter allerede på jorden. Især drevteknikken i bagagehåndteringssystemer har et stort potentiale for at reducere energiforbruget og dermed CO<sub>2</sub>-emissionerne, fordi bagagehåndteringssystemer ofte strækker sig over flere kilometer og har et stort antal kørsler.

Uanset om det drejer sig om indtjekning, sortering, højhastighedstransport eller bagageudlevering: Som en vigtig partner for lufthavnsbranchen er vi meget fortrolige med kravene til lufthavnslogistik og udvikler og producerer skalerbare drevkoncepter til alle områder af bagagetransporten. Med vores NORD ECO-service hjælper vi dig desuden med at udnytte optimerings- og besparelsespotentialet inden for drevteknologi og med at reducere dit CO2-fodaftryk. Drev fra NORD opfylder alle nuværende og fremtidige krav og bruges i nationale og internationale lufthavne over hele verden.

Specialiseret knowhow inden for bagagehåndtering

Ved transport af bagage skal kufferter, tasker og rygsække af forskellig vægt transporteres i uregelmæssig rækkefølge over normalt lange afstande – så hurtigt og energieffektivt som muligt. Denne opgave overtages som regel af båndtransportører og bakketransportbånd.

Med vores specialiserede knowhow og vores brede produktsortiment skaber vi drevløsninger, der er specielt designet til de forskellige anvendelser inden for bagagehåndtering – det være sig energieffektive og overbelastbare drev til båndtransportører og bakketransportbånd eller positioneringsnøjagtige og meget dynamiske drev til ind- og udslusning, vertikal sortering, løftere og sorterere.

Effektive bagageanlæg

Vores drev giver dig en høj grad af driftssikkerhed, brugervenlighed og effektivitet. De fungerer yderst pålideligt, garanterer særligt høje transporthastigheder og muliggør optimal energiforbrug, selv i dellast- og delhastighedsområder. Derudover er de service- og vedligeholdelsesvenlige, reducerer nedetider og bidrager dermed til en højere effektivitet og tilgængelighed af lufthavnslogistikken.

Drevløsninger til båndtransportører m.v.:

  • Komplette drevløsninger fra en enkelt kilde
  • Stor energieffektivitet og dynamik
  • Pålidelig teknologi med lang levetid
  • Kundespecifikke løsninger
  • Servicevenlig plug-and-play-teknik
  • Minimal vedligeholdelse
  • Reduceret vægt
  • Stort udvalg af decentrale frekvensomformere
  • Reduktion af drevvarianter
  • Anerkendt produktkvalitet i overensstemmelse med internationale standarder
  • Global service

Effektivitet i kontinuerlig drift

Båndtransportører muliggør økonomisk transport af store, uformelige transporterede varer over lange afstande ved høje hastigheder.

Båndtransportører er ofte i kontinuerlig drift og kræver derfor drevløsninger, der er så energieffektive som muligt. Baseret på vores IE5+ synkronmotor og vores patenterede gearmotor, DuoDrive, realiserer vi fremtidssikrede drevkoncepter med optimeret systemeffektivitet, høj effekttæthed og pladsbesparende konstruktion. Vores drevløsninger til båndtransportører opnår deres konsekvent høje effektivitet over et bredt momentområde og er derfor optimalt egnet til økonomisk drift i dellast- og delhastighedsområdet.

Drevteknologi til båndtransportører:

  • Fremragende energieffektivitet
  • Økonomisk drift i dellast- og delhastighedsområdet
  • Encoderløse synkronmotorer

Højhastighedstransport

Bakke-transportbånd består af to smalle bælter, hvorpå bagage transporteres i flade, rektangulære containere – såkaldte bakker eller transportbakker. Da de kan undvære et transportbånd, kører de lettere og når højere hastigheder end båndtransportører. Gearmotorer med bremser er derfor et must, lige som energibesparende drift. Der bruges også ofte solomotorer.

Drevteknologi til bakketransportbånd:

  • Højeffektive drevsystemer
  • Gearmotorer med bremser
  • Solomotorer uden gear

LogiDrive® løsningsrum: Lufthavn

Systemløsninger til bagagetransportbånd, bagagesorteringssystemer

Slutbrugere i branchen satser på ""energieffektiv drevteknik"" med det langsigtede mål at være klima- og CO<sub>2</sub>-neutrale. Løsningen på dette er LogiDrive-konceptet fra NORD. Med hensyn til TCO vil dine omkostninger blive betydeligt reduceret på alle driftspunkter ved hjælp af variantreduktion, højeffektive gearmotorer og servicevenlige omformere. Den merværdi, der skabes på denne måde, er din fordel inden for energiforbrug, oplagring af reservedele og service.

Mere om LogiDrive®

NORDBLOC.1-keglehjulsgear

  • Effekt: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Effekt: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremt høj virkningsgrad
  • Kompakt konstruktion med wash down-design
  • Minimering af vedligehold
  • Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug & play

NORD UNIVERSAL-motor

  • Effekt: 0,12 kW - 45 kW
  • Kapslingsklasse: IP66
  • Virkningsgradsklasse IE3
  • Globale certificeringer

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekt: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Energieffektivitetens næste niveau: IE5+
  • Global godkendelse
  • Kompakt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele driftsområdet

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

  • Effektområde: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygning

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

  • Effektområde: 0,37 - 7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

Bagageanlæg med drev fra NORD

Hamborg Lufthavn (Tyskland)

Som en del af en modernisering af Hamborg Lufthavn og til problemfri bagagetransport er også bagagelogistikken blevet fornyet. Dette kræver intelligent, kraftfuld og meget fleksibel drevteknik, som blev leveret af NORD.

Til reference

Dokumenter

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Slip dit effektivitets- og omkostningspotentiale løs

Drevteknik er nøglen til større effektivitet, lønsomhed og bæredygtighed. Vi har de rigtige løsninger og serviceydelser til din lufthavnslogistik. Vores drevsystemer er optimeret til ressourceeffektiv brug og hjælper dig med at reducere dine samlede ejeromkostninger (TCO). Med vores NORD ECO-service får du også et detaljeret indblik i energiforbruget for dit anlæg eller for individuelle drev. Målinger og analyser kan bruges til at afdække potentielle besparelser og dermed finde den mest effektive drevløsning til dine behov.

Få mere at vide nu

Drevet af jeres behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring med lufthavnslogistikken. Vi kender de krav, du møder, og rådgiver dig gerne individuelt. Drevdesign, øget energieffektivitet, variantreducering, automatisering og digitalisering – det kan du tale med os om.

Sammen finder vi den rigtige løsning til dig baseret på de omfattende NORD-drevmoduler. Vi er til stede i mere end 80 lande. Dette giver os mulighed for at sikre projektorienteret rådgivning, høj tilgængelighed af den nødvendige drevteknik, korte leveringstider og hurtig service til båndtransportører og lignende.

Kontakt os nu

Messer og begivenheder

Besøg os på fagmesser, og få selv informationer om komplette drevsystemer fra NORD DRIVESYSTEMS' produktbyggeklodssystem.

Land   Messe By Dato Stand
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31