NORD UNIVERSAL-motor

UNIVERSAL-motorer

  • Effekt: 0.16 HP - 60 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP66
  • Virkningsgradsklasse IE3
  • globale certificeringer

Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motor fra NORD DRIVESYSTEMS udvider motorporteføljen på de vigtige verdensmarkeder som Europa, USA, Canada eller Kina. Den er CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- og UA-certificeret og fås i effektområdet 0,12 til 45 kW. UNIVERSAL-motoren er desuden som standard udstyret med en temperaturføler (TF).

Motoren fås i IEC-størrelserne 63 til 225 i følgende udførelser:

  • Fodmotor (B3)
  • Flangemotor (B5 eller B14)
  • NEMA-C-flange
  • NEMA-fodmotor

Andet tilgængeligt ekstraudstyr omfatter:

  • Motorstik (MS)
  • Enkelte eller dobbelte beskyttelsesskærme
  • Mekanisk bremse (BRE+)
  • Fremmedventilator (F)
  • Beskyttelsesklasse IP66

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret