Polomkobbelbare motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 23 HP
  • Effektivitetsklasse IE1
  • Globale godkendelser og accept

NORD's polomkobbelbare motorer tillader drift med to eller flere hastigheder. Kortslutningsmotorer i denne serie er et økonomisk alternativ ved enheder, hvor der ikke er brug for en trinløs hastighedsændring vha. en omformer.

De fås i følgende versioner: 4-2-Polet, 8-2-polet og 8-4-polet. Polomkobbelbare motorer har den fordel, at de kun har én vikling til driften med to hastigheder. NORD leverer disse med følgende optioner (udvalg):

  • Bremse (BRE +), dobbeltbremse (DBR +), Fremmedventilation (F), Inkrementalencoder (IG)
  • Motorbeskyttelse: Termistorer (TF), Termostat (TW), Stilstandsvarme (SH)
  • Motortilslutning: Motorstik (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret