Gearmotorer
Fra fødevareindustrien til logistik
NORD producerer forskellige gearmotortyper, samt tre gearmotorserier, med høje udgangsmomenter og høj virkningsgrad til forskellige anvendelser i flere end 100 brancher.

Gearmotorer - fra fødevareindustrien til logistik
NORD DRIVESYSTEMS fremstiller gearmotorer, der kan konfigureres til så godt som alle anvendelser. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at finde den optimale løsning til deres behov. Millioner af NORD-gearmotorer er allerede i brug over hele verden og leverer top performance hver dag i mange forskellige brancher.
Vores gearmotorer er ikke alene meget robuste, men de er også karakteriseret ved en høj aksial og radial belastbarhed. Takket være vores universelle gearkoncept drager brugeren også nytte af hurtige konverteringstider og forenklet opbevaring.
Gode argumenter for gearmotorer fra NORD
- Effektfuld
Gearene har en høj aksial og radial belastbarhed og opnår høje drejningsmomenter på op til 100.000 Nm. - Robusthed
UNICASE gearhuset er kendetegnet ved maksimal fremstillingsnøjagtighed, stivhed og styrke. - Fleksibilitet
På forespørgsel leverer vi også alle vores gearmotorer med bremser og meget andet ekstraudstyr. - Modularitet
Takket være vores modulkoncept kan du kombinere gearene med alle motorer fra NORDs program.
Gearmotorer fra NORD: Effektfulde, lydsvage og fleksible
Vores gearmotorer opnår drejningsmomenter på op til 100.000 Nm og udvekslinger på op til 14.340.31: 1. Drevene kører lydsvagt og kan leveres med et variabelt gear med forskellige hastigheder.
Vil du vide mere om det? Klik her
Effektive og lette at rengøre: Gearmotorer til fødevareindustrien
Gearmotorer til maskiner i fødevareproduktionen skal være hygiejniske og yderst effektive, da fremstillingsprocesserne er meget energiintensive. Derfor har vores fladgearmotorer ikke kun en glat overflade, men også en meget høj virkningsgrad. Hvis du køber en gearmotor fra NORD, får du derfor det mest mulige ud af dine produktionsfaciliteter!
Læs mere om vores fladgearmotorer her
Gearmotorer til intralogistiske-løsninger
I intralogistiske anlæg skal varer eller materiale ofte transporteres langt. Driften af transportsystemer er derfor meget energi- og omkostningskrævende. Vores LogiDrive-system med 2-trins keglegear og en yderst effektiv IE4-synkronmotor reducerer din driftsomkostninger betydeligt - f.eks. i pakkefordelingscentre eller i lufthavne.