UNIVERSAL SI snekkegear

Modulært og fleksibelt

  • Effekt: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Udgangsmoment: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Byggestørrelse: 5

UNIVERSAL SI-snekkegear har en stor effekttæthed og er desuden meget kompakte. De er karakteriseret ved støjsvag momentoverførsel. Med deres enkle, men effektive design kræver de mindre plads i konstruktionerne end andre geartyper.

  • Hul- eller massivt aksel
  • Hulaksel-, flange- og fodudførelsel
  • Vinkelgear

  • Høj overbelastningsevne
  • applikationsspecifikke versioner
  • Stille og støjsvag drift
  • Gearhus af aluminium- lav vægt
  • Optionelt: Tandhjulsfortrin 1:10 og dobbeltsnekkegear
  • Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
  • Overdimensionerede udgangslejer for høj belastningskapacitet

TI60-0003 - Heavy-Duty motorer til brug i stålindustrien


TI60-0003 - Heavy-Duty motorer til brug i stålindustrien
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0004 - Chronopost


CS0004 - Chronopost
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Hent Dansk
Dokumentation detaljeret

C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.


C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret